Steigerung der Effizienz mobiler Maschinen
Hydrauliksysteme in mobilen Maschinen wandeln Energie um und übertragen diese. Bei diesem Prozess geht mechanische und hydraulische Energie verloren und wird in Wärme umgewandelt. Dabei ist es äußerst wichtig, das Hydrauliksystem zu kühlen. Zur Regelung der Hydrauliköltemperatur ist ein MBT 3270 Temperaturfühler im hydraulischen Lamellenantriebssystem montiert. Dieser garantiert eine Verringerung der Ausfallzeiten und des Verschleißes.
Typische Spezifikationen
- Temperaturbereich: -50 – 150 °C
- Fühler: NTC oder PTC
- Reaktionszeit in Wasser 6 Sek.
Funktionen und Vorteile
Schnelle Reaktion aus Temperaturänderungen
Medienberührte Teile aus Edelstahl oder Messing, geeignet für die meisten Medien
Großer Temperaturbereich
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Breites Spektrum an elektrischen und Prozessanschlüssen sowie Einsatzlängen
Gängige Temperaturfühler PT100, PT1000, NTC und PTC
Können auch in Hochdruck-Hydraulik- und Getriebesystemen eingesetzt werden
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.