Druckmessumformer garantieren präzise Druckkontrolle des Vollernters
Eine genaue Druckkontrolle ist für Holz-Vollernter von entscheidender Bedeutung. Einer der wichtigsten Messpunkte ist die Druckkontrolle an den Zuführrollen. So soll die maximale Geschwindigkeit und Griffigkeit am Baum erreicht werden, wenn er durch den Vollernter-Kopf geschickt wird. Druckmessumformer sind in dieser Anwendung unerlässlich, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 160 – 400 bar
- Temperaturbereich: -40 – 125 °C
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Ansprechzeit typisch < 1 mS
- Überdruck: 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen
Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.