Systemausfälle und Fehler erkennen, um einen gefährlichen Betrieb zu vermeiden
In Steuersystemen für Kräne, Hubarbeitsbühnen und Gabelstapler werden üblicherweise unter anderem Druckmessumformer verwendet. Durch den Einsatz von zwei Druckmessumformern, die am Haupthydraulikzylindersystem montiert sind, wird eine Redundanz im System erreicht. Der Messumformer erkennt Systemfehler und zufällig auftretende Fehlfunktionen, sodass bewegliche Teile bei gefährlichem Betrieb abgeschaltet und schwere Unfälle vermieden werden.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 40 – 500 bar
- Temperaturbereich: -40 – 125 °C
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Ansprechzeit typisch < 1 mS
- Überdruck: 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
MTTFd, B10d und Einsatzzeitwerte
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Medienberührte Teile aus Edelstahl

Sensor für funktionale Sicherheit
Erfahren Sie mehr über den Drucksensor DST P92S SIL2 mit integrierter Funktionssicherheit für mobile Hydraulikanwendungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.