• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filteranzeige

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Überwachung der Sättigung von Hydraulikölfiltern

Die Sättigung von Hydraulikölfiltern wird in der Regel von mechanischen Geräten mit schlechter Leistung überwacht. Damit ist nicht eindeutig klar, wann der Filter aufgrund von Sättigung gewechselt werden muss. Dies führt zu verunreinigtem Öl oder hoher Viskosität des Öls aufgrund einer zu niedrigen Temperatur. Durch den Einsatz eines Druckmessumformers MBS 2050 wird der Sättigungsgrad kontinuierlich angezeigt, was Ausfallzeiten und Verschleiß reduziert.

Typische Spezifikationen

  • Druckbereich: 0,5 –3 bar
  • Temperaturbereich: -40 – 85 °C
  • Genauigkeit: 1,0 % FS
  • Überdruck: 6 x FS

Funktionen und Vorteile

Gute Gesamtgenauigkeit

Hervorragende EMV-Immunität

Großer Arbeitstemperaturbereich

Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit

Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung

Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen

Medienberührte Teile aus Edelstahl

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { MBS 3000 Baureihe - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 3000 Baureihe - Danfoss } else { MBS 3000 Baureihe - Danfoss }
    MBS 3000 Baureihe - kompakte Druckmessumformer

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
    Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.