Abgasrückführung
Neue Motorkonstruktionen verwenden typischerweise eine Abgasrückführung (AGR) zur Kontrolle der NOx-Emissionen. Dies geschieht durch die Rückführung der Abgase in die Brennkammer, wo sie ein zweites Mal verbrannt werden. Damit werden Emissionen verringert, um so die Anforderungen der Tier-IV-Vorschriften zu erfüllen. Das Mischen der Ansaugluft mit dem Abgas, um den Verbrennungsprozess um mehrere hundert Grad zu kühlen, erfordert eine genaue Temperaturmessung der Medien.
Typische Spezifikationen
- Temperaturbereich: -50 – 300 °C
- Fühler: NTC oder PTC
- Reaktionszeit in Wasser 1,5 Sek.
Funktionen und Vorteile
Schnelle Reaktion aus Temperaturänderungen
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Großer Temperaturbereich
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Breites Spektrum an elektrischen und Prozessanschlüssen sowie Einsatzlängen
Gängige Temperaturfühler PT100, PT1000, NTC und PTC
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.