• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektronischer Lastsensor

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Mit ELS-Systemen das Angebot an den Bedarf anpassen

ELS-Systeme passen das Angebot an den Bedarf an. Wenn der Hydraulikdruck erhöht oder verringert werden muss, sorgt das ELS-System dafür, dass Druck und Durchfluss dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Dies steigert die Effizienz des Hydrauliksystems deutlich und verringert dabei Emissionen sowie verlängert die Lebensdauer des Systems.

Druckmessumformer liefern Input für das ELS-System, indem sie den Druck am Arbeitsanschluss erfassen und die Informationen an einen an die Pumpe angeschlossenen elektronischen Regler senden.

 

 Typische Spezifikationen

  • Druckbereich: 40 – 500 bar
  • Temperaturbereich: -40 – 125 °C
  • Genauigkeit: 0,5 % FS
  • Ansprechzeit typisch < 1 mS
  • Überdruck: 3 x FS
  • Berstdruck: 10–20 x FS

Funktionen und Vorteile

Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand

Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen

Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit

Hervorragende EMV-Immunität

Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung

Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen

Medienberührte Teile aus Edelstahl

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.