Regelung der Übertragung zur Leistungssteigerung
Im Getriebesystem ist die Regelung der Öltemperatur entscheidend, um den Wirkungsgrad zu maximieren und Ausfallzeiten zu vermeiden. Der Temperaturfühler MBT 3270 regelt die Temperatur, um Schäden am Getriebe zu vermeiden.
Die Druckregelung in Getriebesystemen verbessert die Leistung. Der Druckmessumformer MBS 1250 sorgt für das Einkuppeln der Kupplung und dafür, dass der Leitungsdruck so geregelt wird, dass das Drehmoment im Getriebe ausgeglichen ist und Leistungsverluste vermieden werden. Exakte Druck- und Temperaturregelung sorgt für maximale Leistung und reduziert Ausfallzeiten.
Das CVT, ein stufenloses Getriebe, ist ein Automatikgetriebe für landwirtschaftliche Anwendungen. APS – automatische Lastschaltung – wird üblicherweise im Bauwesen und bei der Materialhandhabung verwendet.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.