• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Verdichtungsdruckregelung

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Überfüllte Container mit der Verdichtungsdruckregelung vermeiden

Der Verdichtungsdruck bei Müllfahrzeugen wird erreicht, indem das Ventil und der Hauptzylinder im Inneren des Containers so gesteuert werden, dass die Bediener diesen nicht überfüllen, was zu Schäden am Container oder zu Übergewicht führt. Dies kann durch den Einsatz eines MBS 1250, der auf dem Hauptregelventil montiert ist, vermieden werden.

Typische Spezifikationen:

  • Druckbereich: 0–250 bar
  • Genauigkeit: 0,5 % FS
  • Ansprechzeit typisch < 1 mS
  • Überdruck: 3 x FS
  • Berstdruck: 10–20 x FS

Funktionen und Vorteile

Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand

Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen

Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit

Hervorragende EMV-Immunität

Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung

Medienberührte Teile aus Edelstahl

Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.