Druckübertragung garantiert frisches Futter für Nutztiere
Um sicherzustellen, dass beim Zusammendrücken und Wickeln des Heuballens in Plastikfolie der richtige Druck ausgeübt wird, damit eine luftdichte Abdichtung gewährleistet wird. So wird sichergestellt, dass kein Sauerstoff im Inneren des Ballens verbleibt. Dies soll den Tieren ein frisches Futter garantieren. Bei Verwendung eines Druckmessumformers MBS 1250 wird genau dies erreicht.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 0–250 bar
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Ansprechzeit typisch < 1 mS
- Überdruck: 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung garantiert die Maschinensicherheit
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.