Druckmessumformer verringern das Risiko für eine Beschädigung der Siebanlage
Die automatische Nivellierung für Schneidbretter auf Mähdreschern kann gesteuert werden, um zu verhindern, dass das Brett in den Boden abfällt und Erde und Steine aufnimmt, wodurch die Siebanlage beschädigt werden kann. Dies kann durch den Einsatz eines Druckmessumformers, der auf dem Schneidbrett montiert ist, vermieden werden.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 0–250 bar
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Ansprechzeit typisch < 1 mS
- Überdruck: 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.