Landwirtschaftliches Dosiersystem

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Regelung von Druck und Volumen bei landwirtschaftlichen Dosiersystemen

Landwirtschaftliche Dosiersysteme müssen den Druck und die ausgebrachte Düngermenge überwachen. Durch die Montage eines Druckmessumformers und eines Magnetventils im Kreislauf regeln Sie den Druck und das abgegebene Volumen. Beides ist wichtig, um Geldverluste und Ernteausfälle zu vermeiden und Umweltschäden zu verringern.

Typische Spezifikationen

  • Druckbereich: 0–25 bar
  • Temperaturbereich: -40 – 125 °C
  • Genauigkeit: 0,5 % FS
  • Ansprechzeit typisch < 1 mS
  • Überdruck: 3 x FS
  • Berstdruck: 10–20 x FS

Funktionen und Vorteile

Hochgenaue Messung

Hervorragende chemische Beständigkeit

Medienberührte Teile aus Edelstahl

Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand

Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen

Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit

Hervorragende EMV-Immunität

Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung

Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.