Winden
Im Vergleich zu Hydrauliksystemen bieten Elektromotoren mit VLT®- oder VACON®-Frequenzumrichtern erhebliche Energieeinsparungen sowie einen geräuscharmen Betrieb – ohne Risiko austretender Hydraulikflüssigkeit. Die Frequenzumrichter ermöglichen eine hervorragende Geschwindigkeits- und Spannungsregelung sowie Zwischenkreiskopplung mit verschiedenen Motoren, welche dieselbe Winde antreiben.
Eine moderne mechanische Bremssteuerung verringert die Belastung von Getriebe und Bremse, während das automatische DC-Halten den Motor im Standby-Modus trocken hält. Dank einer robusten Regelung ohne Rückführung entfällt der Einsatz anfälliger Drehgeber auf offenem Deck. Für noch mehr Zuverlässigkeit empfiehlt sich die hochdynamische aktive Seegangskompensation, welche die Ladung aktiv anhebt.
Mit Zulassungen von neun Klassifizierungsgesellschaften verfügen die Lösungen von Danfoss Drives für die Schiffs- und Offshore-Industrie über die meisten Typenzulassungen: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS und Klasse NK.
Somit haben Sie die bestmögliche Auswahl, wenn Sie einen Frequenzumrichter für Ihre Schiffsanwendung suchen.
Kräne
Die Steuerung von Kränen mit Frequenzumrichtern sorgt für höhere Verfügbarkeit und Produktivität im Vergleich zu herkömmlichen hydraulischen Kränen. Mit einem Frequenzumrichter vermeiden Eigentümer die Überhitzung des Hydrauliköl-Systems und profitieren dank schnellerer Bewegungen in der Regel von einer um 15 % verkürzten Taktzeit.
Das Ergebnis ist ein umweltfreundliches und effizientes System, das sich durch Folgendes auszeichnet:
- Beseitigung der Gefahr von austretendem Hydrauliköl
- Nur geringfügige Verluste im Standby-Modus
- Hohe Effizienz während des Normalbetriebs

AHC-Windensteuerung für Tiefen von 3000 Metern
VACON®-Frequenzumrichter bieten eine präzise, zuverlässige und robuste Windensteuerung für die Ölförderung unter Wasser.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDie VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDie VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Schwerindustrien wie Schifffahrt, Offshore- und Bergbauindustrie, profitieren von dem kompakten Design und seiner Zuverlässigkeit. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-MakrosFür die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrid-Antriebsstrang verbessert Wirtschaftlichkeit und Manövrierbarkeit des Schleppers TelstarDie Telstar spart 20 % der Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Schleppern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® leistet einen Beitrag zu fortschrittlicher WindentechnologieVACON® Common DC Bus Module sorgen für eine präzise, zuverlässige und robuste Windensteuerung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Präzise Steuerung der Grabenfräse von CT OffshoreMit der ferngesteuerten ROV-Grabenfräse (Remote Operated Vehicle) von CT Offshore A/S ist das Verlegen von HLK-Unterwasserkabeln einfacher, sicherer und genauer denn je. Danfoss VLT®-Frequenzumrichter befinden sich an Bord des Mutterschiffs und steuern Hoch- und Niederdruck-ROV-Seewasserpumpen auf dem Meeresboden über ein Versorgungskabel, welches das ROV in Unterwassertiefen bis zu 100 m mit Strom versorgt und steuert. In der anspruchsvollen Offshore-Windindustrie, in der es um hohe Summen geht, zahlt sich die Investition in Hochleistungs-Frequenzumrichter innerhalb weniger Tage aus – aber die Vorteile sind nachhaltig und liefern jahrzehntelang sicheren und nachhaltigen Strom von hoher See.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.