Frequenzumrichter für Schiffspumpen und Separatoren

  • Übersicht
  • Produkte
  • Fallstudien
  • Kontakt

Stromverbrauch von Schiffspumpen senken

Die VLT®- und VACON®-Frequenzumrichter passen die Pumpleistung an den aktuellen Bedarf an, was zu einem geringeren Energieverbrauch führt. Schon eine Verringerung der Drehzahl um 20 % reduziert den Energieverbrauch um 50 %.

Diese Frequenzumrichter tragen bei vielen Schiffsanwendungen nicht nur zur Energieeinsparung, sondern auch zum Schutz der Pumpe bei. Pumpenspezifische Funktionen umfassen eingebaute PID-Regler, Trockenlauf-Erkennung, Motorfangschaltung, Energiesparmodus, Kaskadenregelung, Kennlinienende und Durchflussmengenkompensation und sorgen gemeinsam für einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb. 

Aufgrund der immer strengeren Abgasgrenzwerte kommen häufig Wäscher zum Einsatz. Sie wirken als SOx-Entschlacker an den Haupt- und Hilfsmotoren und Kesseln und nutzen Wasser als Medium zur Schwefelabsorption. VLT®- und VACON®-Frequenzumrichter eignen sich perfekt für die Aufgabe der Optimierung von Wasserpumpen für diese Wäscher.

Weitere typische Anwendungsbereiche, in denen Frequenzumrichter einen Mehrwert für den Pumpbetrieb bedeuten: Ballastwasser-, Bilgenwasser-, Zirkulations-, Lade- und Feuerlöschpumpen, Speisepumpen, Schmier- und Meerwasserpumpen.

Zuverlässigkeit und Schutz von Schiffsabscheidern verbessern

VLT®- und VACON®-Frequenzumrichter ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb von Bilgenwasserentölern, Kraftstoffkonditionierungs- und Ölabscheidern. Der Frequenzumrichter sorgt für eine gleichmäßige Beschleunigung, die das Getriebe und die Hochgeschwindigkeitslager schont.

Die Frequenzumrichterregelung gewährleistet Toleranz gegenüber Stoßbelastungen beim Entladen. Bei einem Stromausfall kann der Umrichter den sich drehenden Abscheider fangen und ohne Widerstände abbremsen.

Mit Zulassungen von neun Klassifizierungsgesellschaften verfügen die Lösungen von Danfoss Drives für die Schiffs- und Offshore-Industrie über die meisten Typenzulassungen: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS und Klasse NK.

Somit haben Sie die bestmögliche Auswahl, wenn Sie einen Frequenzumrichter für Ihre Schiffsanwendung suchen.

Frequenzumrichtergesteuerte Kühlwasserpumpen sparen bis zu 50 % Energie ein

Öltankschiff von NORDEN A/S spart Energie bei Seewasserpumpen

VLT®-Frequenzumrichter zur Anpassung der Durchflussrate aus den Seewasser-Kühlpumpen senkten den Energieverbrauch der Gesellschaft deutlich.

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Liquid Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Liquid Cooled } else { VACON® NXP Liquid Cooled }
    VACON® NXP Liquid Cooled

    Die VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Schwerindustrien wie Schifffahrt, Offshore- und Bergbauindustrie, profitieren von dem kompakten Design und seiner Zuverlässigkeit. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 INDUSTRIAL; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 INDUSTRIAL } else { VACON® 100 INDUSTRIAL }
    VACON® 100 INDUSTRIAL

    Der VACON® 100 INDUSTRIAL enthält eine Vielzahl Funktionen und ist für eine große Bandbreite an Anwendungen mit konstanten Leistungs-/Drehmomentanforderungen geeignet. Die einfach zu bedienenden und robusten Motorsteuerungen erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Der VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { Amortisierung in zwei Monaten für die Werft FAYARD A/S; } else if (isBigColumns) { Amortisierung in zwei Monaten für die Werft FAYARD A/S } else { Amortisierung in zwei Monaten für die Werft FAYARD A/S }
    Amortisierung in zwei Monaten für die Werft FAYARD A/S

    Die elektrische Landstromversorgung mit Frequenzumrichtern vom Typ VACON® NXP Air Cooled erfüllt höchste Anforderungen bei minimaler Leistungsaufnahme.

  • if (isSmallPicture) { Präzise Steuerung der Grabenfräse von CT Offshore; } else if (isBigColumns) { Präzise Steuerung der Grabenfräse von CT Offshore } else { Präzise Steuerung der Grabenfräse von CT Offshore }
    Präzise Steuerung der Grabenfräse von CT Offshore

    Mit der ferngesteuerten ROV-Grabenfräse (Remote Operated Vehicle) von CT Offshore A/S ist das Verlegen von HLK-Unterwasserkabeln einfacher, sicherer und genauer denn je. Danfoss VLT®-Frequenzumrichter befinden sich an Bord des Mutterschiffs und steuern Hoch- und Niederdruck-ROV-Seewasserpumpen auf dem Meeresboden über ein Versorgungskabel, welches das ROV in Unterwassertiefen bis zu 100 m mit Strom versorgt und steuert. In der anspruchsvollen Offshore-Windindustrie, in der es um hohe Summen geht, zahlt sich die Investition in Hochleistungs-Frequenzumrichter innerhalb weniger Tage aus – aber die Vorteile sind nachhaltig und liefern jahrzehntelang sicheren und nachhaltigen Strom von hoher See.

  • if (isSmallPicture) { VLT®-Kompetenz spart Zeit und Energie; } else if (isBigColumns) { VLT®-Kompetenz spart Zeit und Energie } else { VLT®-Kompetenz spart Zeit und Energie }
    VLT®-Kompetenz spart Zeit und Energie

    Der Einsatz von Danfoss VLT®-Frequenzumrichtern in den Seewasser-Kühl- und Klimaanlagen reduziert den Energieverbrauch an Bord der MS Island Performer.

  • if (isSmallPicture) { $500,000 annual energy savings for D/S Norden A/S; } else if (isBigColumns) { $500,000 annual energy savings for D/S Norden A/S } else { $500,000 annual energy savings for D/S Norden A/S }
    500.000 USD jährliche Energieeinsparungen für D/S Norden A/S

    Frequenzumrichter von Danfoss VLT Drives helfen Dampskibsselskabet NORDEN A / S, den Durchfluss von Meerwasserpumpen zu reduzieren, wodurch das Unternehmen mehr als 500.000 USD pro Jahr einspart.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.