Energie sparen und Schallpegel senken
Lastabhängige Kapazitätssteuerung und automatische Energieoptimierung sparen Energie und verringern hörbare Geräusche in Belüftungssystemen in Maschinenräumen, Kombüsen, Strahlruder-, Lade- und Pumpenräumen, bei Enteisungssystemen, Entfeuchtern und der Laderaumkühlung. Im Brandfall schalten die Lüfter in den Notfallbetrieb und erhalten die Entrauchung unter allen Umständen aufrecht.
Mit Zulassungen von neun Klassifizierungsgesellschaften verfügen die Lösungen von Danfoss Drives für die Schiffs- und Offshore-Industrie über die meisten Typenzulassungen: DNV-GL, ABS, Bureau Veritas, Korean Register, CCS, RINA, Lloyds Register, RMRS und Klasse NK.
Somit haben Sie die bestmögliche Auswahl, wenn Sie einen Frequenzumrichter für Ihre Schiffsanwendung suchen.

Angenehmes Klima an Bord des Versorgungsschiffs der Ulstein-Werft
An Bord dieses Versorgungsschiffs regeln Danfoss-Frequenzumrichter die Lüfter und sorgen für ein angenehmes Raumklima bei effizienter Maschinenraumbelüftung
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDie VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDer VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-MakrosFür die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hybrid-Antriebsstrang verbessert Wirtschaftlichkeit und Manövrierbarkeit des Schleppers TelstarDie Telstar spart 20 % der Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Schleppern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT®-Kompetenz spart Zeit und EnergieDer Einsatz von Danfoss VLT®-Frequenzumrichtern in den Seewasser-Kühl- und Klimaanlagen reduziert den Energieverbrauch an Bord der MS Island Performer.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.