Optimierung von Schiffspumpensystemen
Pumpen sind ein integrativer Bestandteil der meisten Schiffsanwendungen: Pumpen werden von der Zirkulation des Kühlwassers, Schmieröl und Heizöl, die die Motoren am Laufen halten, bis hin zu Ballastwasser- und Sprinklersystemen, die wesentliche Elemente der Sicherheitssysteme an Bord des Schiffes sind, benötigt.
Danfoss bietet ein komplettes Programm von Druck- und Temperaturfühlern, Schaltern, Messumformern und Ventilen für alle Fördermedien. Alle Produkte sind für den Einsatz in der Schiffstechnik zugelassen.
Funktionen und Vorteile
Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit für Motoren, Ballastwasser- und Feuerlöschsysteme
Lange Betriebszeit und verlängerte Lebensdauer der Pumpen
Alles aus einer Hand für die Regelung aller Arten von Fördermedien
Alle Produkte werden mit den erforderlichen Schiffszulassungen geliefert
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für MarineanwendungenTemperaturfühler mit Schiffszulassung, speziell für die Anforderungen verschiedenster Marineanwendungen entwickelt. Leistungsstarke Temperaturfühler, passend für jede Ihrer Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer und Sensoren für MarineanwendungenSpezielle Druckmessumformer und Sensoren mit Schiffszulassung für Marineanwendungen. Eine große Auswahl an Anschlüssen und Druckbereichen, um den Anforderungen der Schiffstechnik zu entsprechen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druck- und Temperaturregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für marine AnwendungenMagnetventile für allgemeine marine Anwendungen im gesamten Schiff. Danfoss-Produkte mit Schiffszulassung und Zertifikaten für Ihre Sicherheit.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von uns.