Hocheffiziente Antriebssysteme
Die Treibstoffkosten machen 45–50 % der Betriebskosten moderner Schiffe aus. Die effizienteste Umwandlung der vom Motor erzeugten Leistung in kontrollierten Schub ist eine der Möglichkeiten zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs auf ein Minimum. Dazu muss zuerst der Betrieb des Antriebssystems optimiert werden. Ausreichende Schmierung ist der Schlüssel zu hoher Antriebseffizienz, diese wird nur dann erreicht, wenn die Druck- und Temperaturregelung unter allen Betriebsbedingungen präzise ist.
Danfoss bietet ein komplettes Programm an maßgeschneiderten Druck- und Temperaturfühlern, Schaltern und Messumformern für Getriebe, Strahlruder, Schiffsschrauben und Hydraulikaggregate. Alle Produkte sind für den Einsatz in der Schiffstechnik zugelassen.
Funktionen und Vorteile
Hohe Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten
Zuverlässige und vorhersehbare Regelung von Antriebssystemen
Modulare und maßgeschneiderte Komponenten für Druck- und Temperaturmessungen
Umfassendes Sortiment an Sensoren, Druck- und Temperaturschaltern, Messumformern und Ventilen mit Schiffstechnikzulassung
Fachwissen über Schiffsantriebslösungen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druckregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für MarineanwendungenTemperaturfühler mit Schiffszulassung, speziell für die Anforderungen verschiedenster Marineanwendungen entwickelt. Leistungsstarke Temperaturfühler, passend für jede Ihrer Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer und Sensoren für MarineanwendungenSpezielle Druckmessumformer und Sensoren mit Schiffszulassung für Marineanwendungen. Eine große Auswahl an Anschlüssen und Druckbereichen, um den Anforderungen der Schiffstechnik zu entsprechen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druck- und Temperaturregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für marine AnwendungenMagnetventile für allgemeine marine Anwendungen im gesamten Schiff. Danfoss-Produkte mit Schiffszulassung und Zertifikaten für Ihre Sicherheit.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von uns.