Geringere Emissionen, niedrigere Kraftstoffkosten und andere Betriebskosten
Wenn man über marine Anwendungen spricht, fallen einem Schiffe ein. Ein Schiff beinhaltet die meisten Anwendungen, die es auch an Land gibt, jedoch auf begrenztem Raum. Die Anwendungen reichen von Abwasser bis hin zur Aufbereitung der Abgase.
Obwohl Danfoss Produkte anbietet, die sich für viele dieser Anwendungen eignen, konzentrieren wir uns auf die Geräte in und um den Maschinenraum und die Antriebssysteme.

Danfoss Industrial Automation im maritimen Umfeld
Zuverlässige Leistung auch unter schwierigen Bedingungen. Die größten Schiffe der Welt verlassen sich auf winzige Komponenten.
Zu den Gerätebereichen, die für das Marinesegment von Interesse sind, zählen:
- Offshore: Langlebige Komponenten für raue Betriebsbedingungen und erhöhte Sicherheit für Personal und Meeresumwelt.
- Kraftwerke: Geringere CO2- und NOx-Emissionen. Trägt dazu bei, eine bessere Kraftstoffeffizienz, smartere Services und höhere Sicherheit zu erreichen.
- Hilfssysteme: Komponenten, die mit alternativen Kraftstoffen eingesetzt werden können und mehr Sicherheit durch erstklassige Automatisierungskomponenten bieten.
- Motoren und Antriebssysteme: Geringere CO2-, O2-, NOx- und SOx-Emissionen sowie smartere Services und erhöhte Sicherheit auf See.
Unsere Druckmessumformer und Temperaturfühler sind für die Hersteller von Diesel- oder Benzinverbrennungsmotoren für den Schiffsbau besonders wichtig, um die globalen Anforderungen von Morgen zu meistern.
Dank der engen Zusammenarbeit mit den führenden Motorenherstellern eignen sich unsere Druck- und Temperaturregelungen für diverse umweltfreundliche Motorlösungen. An Bord zahlreicher Containerschiffe, Massengutfrachter, Öltanker und Kreuzfahrtschiffe überwachen die Fühler von Danfoss schon heute den Druck und die Temperatur in einer Vielzahl von Motoranwendungen. Für die Schiffe bedeutet dies weniger Emissionen, einen geringeren Brennstoffverbrauch sowie niedrigere sonstige Betriebskosten.

Broschüre für marine Anwendungen
Übertreffen Sie Anforderungen und Kundenerwartungen mit intelligenten Lösungen. Druckmessumformer, Temperaturfühler, Schalter und Ventile von Danfoss.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Danfoss Sensing Solutions for the marine sector | Englisch | Mehrfach | 07 Dez., 2020 | 5.5 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druckregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für MarineanwendungenTemperaturfühler mit Schiffszulassung, speziell für die Anforderungen verschiedenster Marineanwendungen entwickelt. Leistungsstarke Temperaturfühler, passend für jede Ihrer Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer und Sensoren für MarineanwendungenSpezielle Druckmessumformer und Sensoren mit Schiffszulassung für Marineanwendungen. Eine große Auswahl an Anschlüssen und Druckbereichen, um den Anforderungen der Schiffstechnik zu entsprechen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druck- und Temperaturregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für marine AnwendungenMagnetventile für allgemeine marine Anwendungen im gesamten Schiff. Danfoss-Produkte mit Schiffszulassung und Zertifikaten für Ihre Sicherheit.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AbgasbehandlungDie Bedingungen in Abgassystemen sind besonders rau und diesen Bedingungen halten nur die robustesten Komponenten stand – Marineprodukte von Danfoss sind dafür optimiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AntriebssystemRegeln Sie die Leistung des Schiffsmotors mit speziellen Druck- und Temperaturreglern von Danfoss mit Schiffszulassung. So wird der Energieverbrauch gesenkt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kraftstoff-, Öl- und WasseraufbereitungDer sichere Betrieb eines Schiffes erfordert wichtige Supportsysteme, wie z. B. Kühlwasser und Brennöl. Marineprodukte von Danfoss können alle diese Funktionen unterstützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Luftverdichter auf SchiffenDanfoss bietet ein komplettes Paket an Druck- und Temperaturmessgeräten für Druckluftsysteme an, die dafür sorgen, dass jederzeit Luft auf dem Schiff als Garant für sichere Reisen verfügbar ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MotorenDer Motor ist das Herz des Schiffes. Zuverlässige und effiziente Motoren sind auf eine präzise Messung von Druck und Temperatur angewiesen – beides wird von Danfoss-Produkten gewährleistet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PumpenanlagenSpezielle Produkte zur Optimierung von Pumpensysteme auf Schiffen. Wesentliche Elemente für optimierte Sicherheitssysteme an Bord von Schiffen.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.