Effiziente Brandbekämpfung mit minimalen Wasserschäden
Danfoss bietet Hochdruckpumpen und -ventile für Brandbekämpfungs-, Brandunterdrückungs- und Brandschutzsysteme an. Die Lösungen sind so ausgelegt, dass sie eine effizientere Brandbekämpfung, weniger Wasserschäden und ein geringeres Überschwemmungsrisiko sicherstellen.
Bei Hochdruck-Brandbekämpfungssystemen wird das Wasser bei sehr hohen Drücken durch Mikrodüsen gedrückt, um Wassernebel zu erzeugen, mit dem Brände effektiv bekämpft werden können.
Die Brandbekämpfung mit Hochdruckwasser sorgt für einen maximalen Schutz, indem eine Kühlung durch Wärmeabsorption und eine Abschwächung des Brands durch verdampfendes Wasser erfolgt.
Die Hochdruckpumpen PAH von Danfoss sind speziell für Hochdruck-Wassernebel Systeme auslegt und ermöglichen Durchflussbereiche von bis zu 187 l/min (49,4 gpm). Die Pumpen sind für die Verwendung von Leitungswasser bei Temperaturen von bis zu 160 barg (2,321 psig) optimiert. Die Pumpen können mit Hochdruckkomponenten (Ventile, Düsen usw.) aus dem Produktportfolio von Danfoss konfiguriert werden, um eine Komplettlösung mit hoher Betriebssicherheit und einer langen Lebensdauer zu erzielen.
Funktionen und Vorteile
Effiziente Brandbekämpfung mit minimalen Wasserschäden
Hohe Leistung und Betriebssicherheit
Hoher Wirkungsgrad
Lösungen für Brandbekämpfung, Brandunterdrückung und Brandschutz
Korrosionsbeständigkeit
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2/2-Wege-Ventil VDHT/VDHDurchflussbereich: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Druckbereich: 6-140 barg, 87-2.031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3/2 Wege Zonenventil direktgesteuertDurchflussbereich: 0-15 l/min, 0-3,96 gpm
Druckbereich: 0-160 barg, 2.321 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sicherheitsventile VPH/VRHZuverlässige Sicherheitsventile für Hochdruckanwendungen. Überdruckventile dienen zum Schutz der Komponenten eines Systems vor Überlastung durch eine Druckspitze.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.