Zuverlässige Druck- und Temperaturregelung von Haupt- und Hilfsmotoren
Der Motor ist das Herz des Schiffes. Zuverlässige und effiziente Motoren sind bei vielen verschiedenen Prozessen auf eine präzise Steuerung von Druck und Temperatur angewiesen, diese reichen von den Lagern bis zum Abgas. Gleichzeitig verlängert eine optimale Druck- und Temperaturregelung die Lebensdauer des Motors und senkt ebenso die Betriebskosten.
Seit mehr als 40 Jahren liefert Danfoss konkurrenzlose Lösungen für die Druck- und Temperaturregelung von 2- und 4-Takt-Motoren, für hohe, mittlere und langsame Drehzahlen, für Diesel-, Gas- oder Dual-Fuel-Motoren. Unsere Lösungen sind für Drücke bis zu 600 bar und Temperaturen bis zu 850 °C ausgelegt und verfügen über alle erforderlichen Schiffszulassungen.
Funktionen und Vorteile
Zuverlässiger und sicherer Betrieb unter allen Bedingungen
Lange Lebensdauer der Motoren
Niedrige Betriebskosten
Alles aus einer Hand für die präzise Druck- und Temperaturregelung bei allen Arten von Motoren
Alle erforderlichen Schiffszulassungen
Intelligente Kontrollen ermöglichen vorbeugende Wartung und eine lange Betriebszeit
Produkte, die für einen weiten Druck- und Temperaturbereich optimiert sind
Fachwissen über Schiffsanwendungen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druckregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für MarineanwendungenTemperaturfühler mit Schiffszulassung, speziell für die Anforderungen verschiedenster Marineanwendungen entwickelt. Leistungsstarke Temperaturfühler, passend für jede Ihrer Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer und Sensoren für MarineanwendungenSpezielle Druckmessumformer und Sensoren mit Schiffszulassung für Marineanwendungen. Eine große Auswahl an Anschlüssen und Druckbereichen, um den Anforderungen der Schiffstechnik zu entsprechen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druck- und Temperaturregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für marine AnwendungenMagnetventile für allgemeine marine Anwendungen im gesamten Schiff. Danfoss-Produkte mit Schiffszulassung und Zertifikaten für Ihre Sicherheit.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von uns.