Luftverdichter für einen sicheren und zuverlässigen Schiffsbetrieb
Für das Starten eines 3-stöckigen Antriebs ist ein extremer Impuls notwendig. Daher sind Schiffsmotoren bei Start, Stopp und Rückwärtsfahren von Haupt- und Hilfsmaschinen auf Druckluft angewiesen. Druckluft ist im Maschinenraum von großer Bedeutung, die genaue Regelung von Druck und Temperatur in den Druckluftsystemen hat große Auswirkungen auf die Sicherheit.
Danfoss bietet ein komplettes Paket an Druck- und Temperaturreglern für Druckluftsysteme an. Die für die Schifffahrt optimierten Komponenten sorgen dafür, dass jederzeit Druckluft zur Verfügung steht, und stellen somit eine sichere Fahrt sicher.
Funktionen und Vorteile
Sicherer und zuverlässiger Betrieb von Druckluftsystemen
Alles aus einer Hand für Sensoren, Druck- und Temperaturschalter, Messumformer und Ventile mit Schiffstechnikzulassung
Lange Betriebszeit und Lebensdauer von Druckluftsystemen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für MarineanwendungenTemperaturfühler mit Schiffszulassung, speziell für die Anforderungen verschiedenster Marineanwendungen entwickelt. Leistungsstarke Temperaturfühler, passend für jede Ihrer Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer und Sensoren für MarineanwendungenSpezielle Druckmessumformer und Sensoren mit Schiffszulassung für Marineanwendungen. Eine große Auswahl an Anschlüssen und Druckbereichen, um den Anforderungen der Schiffstechnik zu entsprechen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturschalter für SchiffsanwendungenSchalter zur Druck- und Temperaturregelung in Schiffsanwendungen, bei denen Robustheit und Platzbedarf eine wichtige Rolle spielen. Für Schiffsanwendungen zugelassene Schalter in Box- und Blockbauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für marine AnwendungenMagnetventile für allgemeine marine Anwendungen im gesamten Schiff. Danfoss-Produkte mit Schiffszulassung und Zertifikaten für Ihre Sicherheit.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie von uns.