![SEM-SAFE® Brandbekämpfungslösungen für Industriegebäude](/media/6323/industry_firefighting_1_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Das Danfoss Hochdruck-Wassernebelsystem für den Brandschutz ist perfekt geeignet für Bereiche, in denen eine Störung des Fertigungsprozesses im Brandfall auf ein Minimum reduziert werden muss und in denen empfindliche Geräte installiert sind.
SEM-SAFE® Hochdruck-Wassernebel bietet idealen Brandschutz für eine Vielzahl von Industriebetrieben und -bereichen, wie z. B.:
- Bereiche mit Generatoren
- Bereiche mit Motoren
- Industrielle Produktionsanlagen
- Kabeltunnel
- Lebensmittelverarbeitende Fabrik
- Zellstoff- und Papierfabrik
- Textilfabrik
- Chemiefabrik
![Intelligente Nutzung von Wasser](/media/6324/industry_firefighting_2_1120x747px.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Intelligente Nutzung von Wasser
Stellen Sie sich ein Feuerlöschsystem vor, das Feuer in Sekundenschnelle löscht und dabei nur minimal Wasser verbraucht, wodurch Wasserschäden geringgehalten werden. Gleichzeitig bietet es Ihnen dennoch den bestmöglichen Schutz. Mit SEM-SAFE® – dem einzigartigen Hochdruck-Wassernebelsystem von Danfoss – bekommen Sie genau das.
SEM-SAFE® ist ein Feuerlöschsystem, das das mit Hochdruck-Wassernebel arbeitet. Dabei werden Mikrotröpfchen erzeugt, die durch Sprinkler oder Düsen in die geschützten Bereiche gesprüht werden. Es besteht aus einer modularen Hochdruckpumpeneinheit, Bereichsventilen, Rohrleitungen und Wassernebel-Sprinkler oder -Düsen.
Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Das SEM-SAFE® System wird lokal in den Bereichen, in denen das Feuer erkannt wurde, aktiviert, sodass der Brand schnell gelöscht ist.
- Das System ist nachweislich unbedenklich für elektrische Betriebsmittel mit mindestens IP 22.
- Es verhindert die Schockkühlung von Gussteilen.
- Wassernebel kühlt Kabel und Metall so, dass keine Wärmeschäden entstehen.
- Schnellere Aktivierung als bei gasbasierten Systemen
- Erhöhte Sicherheit für die Mitarbeiter in der Fabrik
- Hochdruck-Wassernebel ist sicher für Mensch und Umwelt
Minimale Wasserschäden durch geringstmöglichen Wasserverbrauch.
- Minimaler Wasserschaden im Brandfall
- Ein Wassernebel-System verbraucht 90 % weniger Wasser als ein Sprinkler-System. Der größte Teil des Wassernebels verdunstet durch das Feuer, sodass nach einem Brand nur geringe Mengen an Wasser übrigbleiben.
- Alle Rohrleitungen sind aus Edelstahl. Das abgegebene Wasser ist sauber.
Kontakt
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das SEM-SAFE® Brandschutz-Team.