Anwendungstechnische Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus
Eine wachsende Weltbevölkerung und eine zunehmende Zahl an Menschen, die zukünftig in Städten leben wollen, schaffen einen dauerhaften Bedarf an neuer Infrastruktur und mittels Bergbau gewonnener Ressourcen. Das ist eine gute Nachricht für die Bergbau- und Metallindustrie. Bergwerke, mineralverarbeitende Anlagen und die zugehörigen Lagerplätze und Hafenanlagen stellen jedoch häufig die schwierigsten Produktionsumgebungen dar.
Allein die Größe der Anlagen erfordert häufig lange Kabel zwischen Antrieben und Motoren. Danfoss-Frequenzumrichter bieten einen störungsfreien Betrieb mit Kabellängen bis mindestens 150 m (abgeschirmt) oder 300 m (ungeschirmt). Da keine zusätzlichen Ausgangsfilter für diese Kabellängen erforderlich sind, spart dies Platz, Installationszeit und Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Antriebslösungen.
Bergbaugebiete befinden sich oft an abgelegenen, schwer zugänglichen Orten, und raue, staubige Umgebungen mit extremen Temperaturbereichen sind die Regel. Für minimale Ausfallzeiten und einen zuverlässigen Betrieb ist es unerlässlich, die richtigen Geräte installiert und kompetenten Support zur Verfügung zu haben. Unser weltweit führender Kundendienst und Support ist rund um die Uhr verfügbar, unabhängig davon, wie abgelegen Ihr Standort ist.
Metallbearbeitung
Die Metall- und Legierungsproduktion, das Recycling und die Fertigungsindustrie erfordern höchste Sicherheit und extreme Leistung unter schwierigen Bedingungen.
Für Gießereien, Fabriken, Schwerlastapplikationen und Anwendungen mit hohem Drehmoment, bei denen Präzision entscheidend ist, bietet Danfoss vielseitige Lösungen für einen wettbewerbsfähigen, energieeffizienten Betrieb.
Zu den Eisen-, Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallanwendungen, die mit Danfoss-Lösungen ausgestattet sind, gehören u. a. Druckguss-, Extrusions-, Schmiede- und Tiefziehprozesse.
Intelligentes Wärmemanagement und kompakte Bauformen
Es ist gängige Praxis, Frequenzumrichter in relativ sauberen, druckbeaufschlagten, klimatisierten Schaltanlagen und Unterstationen zu installieren. Dies stellt jedoch eine Herausforderung dar, da größere und teurere Klimaanlagen zur Bewältigung der Wärmebelastung erforderlich sein können. Dank des einzigartigen Rückkanal-Kühlkonzeptes der VLT®-Frequenzumrichter höherer Leistung und der flüssigkeitsgekühlten VACON®-Frequenzumrichter sinkt die Wärmebelastung, was den Einsatz kleinerer und kostengünstigerer Klimaanlagen ermöglicht.
Um die Betriebszeiten zu optimieren und die Lebensdauer des Frequenzumrichters zu verlängern, ist es sinnvoll, einen Frequenzumrichter zu installieren, der für raue Umgebungen ausgelegt ist. Danfoss-Frequenzumrichter sind kompakt und dennoch robust und bieten sowohl Energieeffizienz als auch geringe Leistungsverluste. Geschützt durch eine PCB-Beschichtung funktionieren Sie jahrzehntelang zuverlässig unter anspruchsvollen Bedingungen und sparen so Wartungskosten, sichern eine bessere Anlagenverfügbarkeit und garantieren niedrigste Betriebskosten. Modulare Mittelspannungsantriebe sind speziell konzipiert, um dank ihrer Robustheit in rauen Umgebungen maximale Zuverlässigkeit zu bieten.
Danfoss-Lösungen sind für alle Anwendungen im Bereich Bergbau und Verarbeitungstechnik verfügbar – und bewältigen dort bestehende Herausforderungen bei gleichzeitiger Kosteneinsparung.
- Beschicker
- Schlammpumpen
- Zyklon-Förderpumpen
- Absaugpumpen
- Flotationszellen
- Grubenentwässerung
- Grubenlüfter
- Zusatzlüfter
- Booster-Ventilatoren
- Crusher
- Vibrationssiebe
- Bagger
- Stapler
- Rücklader
- Schiffsbelader
- Zwischenbunkerungsförderer für Förderkohle
- Lagerplätze
- Zugentladeförderer
- Rohrketten
- Lange Überlandfördereinrichtungen
- Druckgießen
- Extrusion
- Schmieden
- Blech- und Rohrumformverfahren
- Tiefziehen
- Fräsen
- Schweißen
- Wärmebehandlung
Erfahren Sie, wie Sie mit den Lösungen von Danfoss Investitionen und Betriebskosten im Bergbau und in der Metallverarbeitung senken können: