Sparen Sie Energie und steigern Sie Ihre Produktivität – mit maßgeschneiderten Leistungsmodulen.
Da Energieeinsparungen immer wichtiger werden, ist das Energiemanagement der Schlüssel zur Sicherstellung von Effizienz und Langlebigkeit. Die maßgeschneiderten Leistungsmodule von Danfoss sind rundum konfigurierbar und auf die Optimierung des Leistungsmanagements, der Qualität und der Produktivität ausgelegt.
Eine optimale Technologie für industrielle Anwendungen
Danfoss ist ein führender Entwickler und Hersteller maßgeschneiderter Leistungselektronik für ein breites Spektrum von energieintensiven Industrieanwendungen. Unser Sortiment umfasst:
Bipolartransistormodule mit isoliertem Gate (IGBT-Module)
Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistormodule (MOSFET-Module)
Siliziumkarbidmodule (SiC-Module)
Power Stacks
Danfoss bietet einen besonders großen Vorteil: eine Systemleistung, die über die Standards hinausgeht – dies wird möglich durch die Anpassung von Modulen, die somit exakt auf das Missionsprofil und dessen Anforderungen zugeschnitten sind.
Wir können optimale Lösungen für nahezu jede industrielle Anwendung anbieten, da wir die entsprechenden Halbleiter auf eine besondere Art und Weise auswählen und verpacken. Wir verwenden sowohl Silizium- (Si) als auch Siliziumkarbid- Leistungshalbleiter (SiC). Danfoss ist darüber hinaus ein Vorreiter bei der Verpackung von Leistungshalbleitern. Wir haben ein marktführendes Portfolio an innovativen Verpackungstechnologien entwickelt, das auch den anspruchsvollsten Branchenanwendungen gerecht wird.
Maßgeschneiderte Lösungen – vom IGBT-Modul bis zum Power Stack
Wir optimieren jede Komponente im Hinblick auf die jeweiligen Anforderungen. Unsere Anwendungsexperten erfüllen alle Ihre Anforderungen – von der Dichte und Art der Halbleiter bis hin zum Material der Grundplatte. Wir verwenden standardisierte oder maßgefertigte Gehäuse mit flexiblen Stiftpositionen, um eine optimale Anpassung an Ihre Anwendung zu gewährleisten.
Die meisten der von uns produzierten Leistungsmodule sind auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Wir garantieren jedem Kunden, dass ausschließlich Eigenentwicklungen verwendet werden. Doch wir entwickeln, produzieren und vermarkten auch ein breites Spektrum an industriellen Standard-Leistungsmodulen. Alle unsere Power Stacks und IGBT, MOSFET- bzw. SiC-Module überzeugen durch ihre Plug-in-Kompatibilität und entsprechen den internationalen Branchenstandards.
Unsere Kooperationspartner können sich in jeder denkbaren Situation auf unser Anwendungsexpertenteam verlassen. Wir stehen Ihnen während des gesamten Prozesses zur Seite – vom Design und der Prototypen-Entwicklung über die Test- und Qualitätssicherungsverfahren bis hin zur Großserienfertigung.
Anwendungsbereiche
Alle unsere Power Stacks und IGBT-, MOSFET- bzw. SiC-Leistungsmodule lassen sich perfekt an industrielle Anwendungen anpassen:
- Motorantriebe
- Aktive Filter
- Fahrstühle
- Gesundheitstechnologie
- Aufzüge und Hubgeräte
- Off-Highway-Fahrzeuge
- Netzteile und USV
- Pumpen
- Schweißgeräte
Zertifiziert nach den Branchenstandards
Die IGBT-Module, MOSFET-Module, SiC-Module und Power Stacks von Danfoss werden auf automatisierten Montagelinien hergestellt. Dank dieser Automatisierung erhalten Sie besonders hochwertige Module, die den globalen Qualitäts- und Produktionsstandards in jeder Hinsicht entsprechen.
ISO 9001: 2008
IATF 16949
ISO 14001: 2004
RoHS / REACH
Downloads
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Power StacksPower Stacks von Danfoss sind hochwertige Energieumwandlungsaggregate und damit wichtige Komponenten in jedem Energieumwandlungssystem. Dank ihres modularen Aufbaus und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung an das Missionsprofil profitieren unsere Kunden von einem individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Produkt.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrielle MotorantriebeMotorantriebe sind das Rückgrat der modernen globalen Industrie. Sie sind von außen kaum sichtbar und spielen doch eine Schlüsselrolle. Danfoss entwirft, entwickelt und produziert seit Jahrzehnten IGBT-Leistungsmodule nach Maß für industrielle Motorantriebe.
Kontakt

Danfoss Silicon Power ist ein weltweiter Anbieter maßgeschneiderter IGBT-Leistungsmodule, MOSFET-Leistungsmodule, SiC-Module und Power Stacks. Wir garantieren: Jedes unserer Produkte ist individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Danfoss Silicon Power gemeinsam mit Herstellern aus den Bereichen Automobilbau, erneuerbare Energien und Industrieprodukte die Stromerzeugung optimiert.