Sorgen Sie mit einer sicheren und zuverlässigen Pumpensteuerung für mehr Effizienz und niedrigere Kosten.
Frequenzumrichter, die industrielle Pumpen steuern, tragen dazu bei, die Prozesse zu optimieren und Energie- und Wartungskosten erheblich zu senken. Der Frequenzumrichter sorgt dafür, dass die Pumpe exakt den Bedarf erfüllt und diesen nicht übersteigt, indem sie bei unterschiedlichen Teillasten arbeitet, anstatt bei maximaler Fördermenge.
Bei Industriepumpen für die chemische Industrie, andere Prozessindustrien und die Schwerindustrie hat Sicherheit höchste Priorität. Danfoss Drives verfügt über das Know-how und das Angebot, die geltenden Vorschriften zu erfüllen, etwa eine ATEX-konforme Temperaturüberwachung für EX-Motoren und die Einhaltung der NAMUR-Empfehlungen.
Energieoptimierung und SCADA-Regelung der Industriesysteme sind weitere sich schnell entwickelnde Trends. Durch die integrierte Rückspülfunktion der Danfoss-Frequenzumrichter ist es möglich, den Wirkungsgrad der Pumpen um 15-30 % zu erhöhen und die Wartungskosten drastisch zu senken.
Geräteschutz
Ebenfalls hohe Priorität im Industriebereich hat der Schutz Ihrer Geräte vor Oberschwingungen. Oberschwingungen entstehen infolge von nichtlinearen Lasten. Neben Frequenzumrichtern gibt es noch viele andere Quellen für Oberschwingungen, und wir können Ihnen Empfehlungen und Dienstleistungen in Bezug auf die Oberschwingungsanalyse und -bewertung sowie Reduzierung anbieten. Unsere Produkten beinhalten Drosseln zur Reduzierung von Oberschwingungen, und wir bieten passive und aktive Lösungen zur Oberschwingungsreduzierung an.
Perfekt auf Ihre Pumpe abgestimmte Frequenzumrichter
In unserem breiten Angebot an Niederspannungs-Frequenzumrichtern finden Sie Pumpensteuerungen für nahezu jede industrielle Pumpenanwendung. Das Produktangebot erfüllt unzählige Spannungsversorgungsspezifikationen und umfasst einen Leistungsbereich von unter einem Kilowatt bis zu mehreren Megawatt und einen Spannungsbereich von 230 V bis 690 V. Die unterschiedlichen Montagemöglichkeiten eignen sich für verschiedene Anforderungen: Wandmontage, Module für Schaltschrankeinbau und standardisierte Gehäuse mit Schutzklassen für unterschiedliche Installationsumgebungen. Es ist sowohl Luft- wie auch Flüssigkeitskühlung möglich. Auch eingangsseitig bieten wir verschiedene Lösungen: 6-Puls- oder 12-Puls-Gleichrichter oder Active-Front-End.
Unser großes Angebot an standardisierten in Schaltschränken montierte Frequenzumrichtern bietet eine umfassende Auswahl an Optionen in Bezug auf die netzseitige Zuführung und in Bezug auf den Motorausgang. Zu diesen Optionen gehören zum Beispiel Schütze, Sicherungen, Schalter und du/dt-, Gleichtakt- und Sinusfilter. Falls unsere vorgefertigten Lösungen Ihre Anforderungen nicht erfüllen, bieten wir die Möglichkeit, unsere Schaltschränke maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse zu fertigen.
Lebenszyklus-Dienstleistungen
Um die Leistung Ihrer Industriepumpen noch weiter zu optimieren, können Sie unser Dienstleistungsportfolio nutzen, das die Zeit vor der Inbetriebnahme von Anlagen über den Betrieb bis hin zur Wartung der Frequenzumrichter abdeckt. Zu unseren wichtigsten Dienstleistungen gehören Kundenservice, Konstruktion, erweiterte Garantie, Inbetriebnahme, Wartung, Upgrades, Ersatzteile und Schulungen.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Energieeinsparung von 30 % bei Yamana Gold
Yamana Gold profitiert dank VACON®-Frequenzumrichtern von einem um 30 % gesenkten Energieverbrauch für seine unterirdischen Lüftungs- und Pumpensysteme.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXCDer gekapselte VACON® NXC ist ein kompakter Frequenzumrichter, der zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen funktioniert, etwa in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie oder Wasser- und Abwasserbranche. Das klimatisierte Gehäuse verlängert die Lebensdauer und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Air CooledDie VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Liquid CooledDie VACON® NXP Liquid Cooled Frequenzumrichter verfügen über eines der besten Leistungs-/Größenverhältnisse und eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Platz nur beschränkt vorhanden oder eine Luftkühlung schwierig ist. Schwerindustrien wie Schifffahrt, Offshore- und Bergbauindustrie, profitieren von dem kompakten Design und seiner Zuverlässigkeit. Aktive Front-End- (NXA), nicht regenerative Front-End- (NXN), Brake Chopper- (NXB) und Inverter- (NXI) Konfigurationen sind verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 INDUSTRIALDer VACON® 100 INDUSTRIAL enthält eine Vielzahl Funktionen und ist für eine große Bandbreite an Anwendungen mit konstanten Leistungs-/Drehmomentanforderungen geeignet. Die einfach zu bedienenden und robusten Motorsteuerungen erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDer VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italcementi baut auf optimierte Prozessleistung unter allen BedingungenItalcementi entschied sich für den VLT® AutomationDrive FC 302, um eine optimierte Prozessleistung in rauen Umgebungen sicherzustellen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% Energieeinsparung bei Yamana GoldVACON® AC-Antriebe verbessern den Betrieb unterirdischer Lüftungs- und Pumpsysteme und senken den Energieverbrauch vieler Anwendungsprozesse.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.