Frequenzumrichter für Industrielüfter

  • Übersicht
  • Produkte
  • Fallstudien
  • Kontakt
Industrielle Lüftung, Wäscher, Lüfter

Optimierung des Energieverbrauchs in der industriellen Lüftung

Mit den Danfoss-Frequenzumrichterlösungen für die industrielle Lüftung profitieren Sie von hoher Präzision, benutzerfreundlichen Schnittstellen, dezentraler Intelligenz und niedrigen Betriebskosten. Und durch die Steuerung von Industrieventilatoren mit einem Danfoss-Frequenzumrichter können Sie dabei helfen, Prozesse zu optimieren und die Energie- und Wartungskosten erheblich zu senken.

Danfoss-Frequenzumrichter konvertieren Messwerte eines Geschwindigkeitsdrucksensors in Durchflusswerte, was die Konfiguration einer Lüftersteuerung basierend auf konstantem Durchfluss oder konstanter Durchfluss-Differenz ermöglicht. Dies optimiert sowohl die Luftstromgenauigkeit als auch den Energieverbrauch. Zur weiteren Verbesserung der Lüftersteuerung lassen sich bei an Lüftern angeschlossene Frequenzumrichtern die Frequenzbänder unterdrücken, die Resonanzen erzeugen und zu Schäden im Lüftungssystem oder anderen industriellen Lüftungsanwendungen, z. B. an Wäschern, führen.

Ausfallsicher für unterbrechungsfreie Leistung

Stromausfälle können die Sicherheit und Produktivität der Anlagen gefährden. Frequenzumrichter, die Pumpen und Kühler antreiben, müssen extrem zuverlässig und nahezu immun gegen Ausfälle der Netzversorgung sein. Um dies zu erreichen, ignorieren Frequenzumrichter von Danfoss Spannungseinbrüche oder sogar kurze Unterbrechungen und behalten immer ihre volle Leistung.

Schutz von Anwendungen und Bedienern 

Mit der im Antrieb integrierten funktionalen Sicherheit können Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Geräte gewährleisten und so Zeit, Kosten und Aufwand sparen. Danfoss-Frequenzumrichter wie der VLT® HVAC Drive FC 102 verfügen über die STO-Funktion (Safe Torque Off) in Übereinstimmung mit ISO 13849-1 PL d und SIL 2 gemäß IEC 61508 / IEC 62061. Bei Anwendungen mit hohen Anforderungen lässt sich der Frequenzumrichter mit den Sicherheitsmodulen der VLT® Safe Option MCB 150-Serie erweitern. Diese Sicherheitsmodule bieten Funktionen wie Sicherer Stopp 1 (SS1), Safe Limited Speed (SLS), Safe Maximum Speed (SMS), eine Ansteuerung externer Schütze sowie eine Schutztür-Überwachung und -Entriegelung.

Verbesserte Lüftungsleistung

Die in VLT® HVAC Drive und VLT® Refrigeration Drive eingebaute Smart Logic Control und vier PID-Regler mit automatischer Anpassung regeln die Klimafunktionen von Lüftern, Ventilen und Schiebern. Die Freigabe digitaler Schnittstellen direkt im Gebäudemanagementsystem und die Einsparung wertvoller Datenpunkte senken die Kosten für die Belüftung.

Der VLT® HVAC Drive verwendet Logikregeln und Sensorsignale, Echtzeitfunktionen und zeitbezogene Aktionen. Dadurch kann der Frequenzumrichter eine Vielzahl an Funktionen besser steuern:

  • Strömungsausgleich zwischen Frisch- und Abluft
  • Kaskadiertes P-PI zur Temperaturregelung
  • Riemenüberwachung. Anhand des Verhältnisses von Strom und Geschwindigkeit kann der Frequenzumrichter einen Riemenbruch erkennen. Er erkennt einen fehlenden Luftdurchfluss sofort, sodass sofortige Gegenmaßnahmen Kosten und Ausfallzeiten verringern.
  • Betrieb am Wochenende und an Arbeitstagen

Zuverlässige Reduzierung der Oberschwingungen

Frequenzumrichter steigern zwar Genauigkeit, Energieverbrauch und Lebensdauer, verursachen jedoch gleichzeitig Oberschwingungsströme im Anlagennetz. Steigen die Oberschwingungen zu stark an, können sie Leistung und Zuverlässigkeit von Generatoren und anderen Geräten beeinträchtigen.

Um Störungen auf ein Minimum zu begrenzen, bietet Danfoss fachkundige Beratung zur Reduzierung von Oberschwingungen. Sie können auf unser Anwendungs-Know-how für Oberschwingungsreduzierung zurückgreifen, Software-Tools herunterladen und aus verschiedenen Lösungen zur Oberschwingungsdämpfung wählen.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude

Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?

Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Leistungsstarke Tunnelbelüftung trotz langer Kabel

Die Installation der störungsfreien Tunnelbelüftungslösung mit VLT® HVAC Drive umfasste nicht weniger als 800 Meter ungeschirmtes Motorkabel.

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXC; } else if (isBigColumns) { VACON® NXC } else { VACON® NXC }
    VACON® NXC

    Der gekapselte VACON® NXC ist ein kompakter Frequenzumrichter, der zuverlässig unter rauen Betriebsbedingungen funktioniert, etwa in der Bergbau-, Öl- und Gasindustrie oder Wasser- und Abwasserbranche. Das klimatisierte Gehäuse verlängert die Lebensdauer und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.

  • if (isSmallPicture) { VACON® NXP Air Cooled; } else if (isBigColumns) { VACON® NXP Air Cooled } else { VACON® NXP Air Cooled }
    VACON® NXP Air Cooled

    Die VACON® NXP Air Cooled Frequenzumrichter bieten Präzision und Leistungsstärke für Anwendungen, die eine robuste und dynamische Leistung erfordern. Sie sind in einem kompletten Leistungsbereich von bis zu 2 MW in Form von wandmontierten, in Schaltschränke eingebaute oder IP00-Modulen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 INDUSTRIAL; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 INDUSTRIAL } else { VACON® 100 INDUSTRIAL }
    VACON® 100 INDUSTRIAL

    Der VACON® 100 INDUSTRIAL enthält eine Vielzahl Funktionen und ist für eine große Bandbreite an Anwendungen mit konstanten Leistungs-/Drehmomentanforderungen geeignet. Die einfach zu bedienenden und robusten Motorsteuerungen erhöhen die Zuverlässigkeit und Effizienz

  • if (isSmallPicture) { VACON® 100 FLOW; } else if (isBigColumns) { VACON® 100 FLOW } else { VACON® 100 FLOW }
    VACON® 100 FLOW

    Der VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.

  • if (isSmallPicture) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Der erweiterte VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.

Fallstudien

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.