Robuste und zuverlässige Sensoren für Industriehydraulik
Sind Sie auf der Suche nach vielseitigen und leistungsstarken Komponenten für die Überwachung und Regelung von Anwendungen der Industriehydraulik? Dann finden Sie im Produktportfolio von Danfoss die optimale Lösung. Unser Produktprogramm ist für verschiedene Industrieanwendungen ausgelegt und bietet zahlreiche Komponenten für die Druck- und Temperaturregelung.
Wir verfügen über mehr als 50 Jahre Erfahrung und Know-how im Bereich der Industriehydraulik und kennen die Herausforderungen der Branche. Um stets die aktuellsten Kundenanforderungen erfüllen zu können, entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern und Branchenführern in den Bereichen Kunststoffverarbeitung, Pressen sowie Hydraulik-Applikationen, gewährleisten wir, dass unsere hochperformanten Lösungen einen entscheidenden Teil zur Reduzierung Ihrer Produktlebenszykluskosten beitragen.
Die robusten und akribisch erprobten Druck- und Temperaturfühler garantieren eine sichere, zuverlässige und energieeffiziente Leistung in allen Anwendungen.

Druckmessumformer MBS 1600
Besuchen Sie unsere spezielle Fühler-Website und erfahren Sie mehr über den MBS 1600, der speziell für die Anwendungen in der Kunststoffverarbeitung ausgelegt ist.
Funktionen und Vorteile
Höchster Schutz gegen elektromagnetische Emissionen: Elektrische Verbraucher (Frequenzumrichter, Motoren, Relais, etc.) generieren elektromagnetische Störfelder, welche die Branche seit geraumer Zeit vor eine besondere Herausforderung stellt. Vermeiden Sie mithilfe von störfesten Komponenten Qualitätsmängel oder Produktionsunterbrechungen.
Kurze Ansprechzeit: Eine präzise und kurze Ansprechzeit sorgt für eine hohe Produktivität.
Vollverschweißte Konstruktion: Die vollverschweißte Konstruktion hält hohen Berst- und Überdrücken stand.
Gebaut für langfristigen Einsatz: Unsere Produkte sind aus den langlebigsten Werkstoffen gefertigt und wurden so konzipiert, dass sie Stößen, Vibrationen sowie Druck- und Temperaturschwankungen im täglichen Betrieb standhalten können.
Industriehydraulikanwendungen

Broschüre Industriehydraulik
Weitere Informationen über Industriehydraulikanwendungen und Produktempfehlungen
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Industrial Hydraulic Brochure v2 | Englisch | Mehrfach | 11 Feb., 2021 | 2.8 MB |
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1600 – Druckmessumformer für die KunststoffverarbeitungDie Druckmessumformer der Reihe MBS 1600/1650 sind speziell auf die besonderen Anforderungen der Kunststoffindustrie ausgelegt. MBS 1600 ist ein hochwertiger und störfester Druckmessumformer.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 3000 Baureihe - kompakte DruckmessumformerDer kompakte Druckmessumformer MBS 3000 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konzipiert und bietet auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Druckmessung.
Unser flexibles Druckmessumformer-Programm deckt alle gängigen Ausgangssignale ab. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1350 – OEM-Druckmessumformer für Heavy-Duty-Anwendungen mit DoppelsignalausgangDer kompakte OEM-Druckmessumformer MBS 1350 ist für den Einsatz in industriellen Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Kombination aus Drucksignal und Druckschalter oder Temperatursignal erforderlich ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 und 5252, Heavy-Duty-TemperaturfühlerHochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen. Diese Temperaturfühler basieren auf einem standardisierten Widerstandselement vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3560 - Temperaturfühler mit eingebautem MessumformerBeim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse der MBS-Druckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer. Der MBT 3560 kann bei verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2200, elektronische Druckschalter, DualausgangMEP 2200 und 2250 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2250 verfügt über einen Doppelausgang mit Schaltfunktion und ein analoges Ausgangssignal: absolute Spannung oder 10-90 % ratiometrische Spannung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 5000, kompakte Druckschalter in BlockbauweiseMBC Druckschalter werden in Schiffsanwendungen eingesetzt, bei denen Platz und Zuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind. MBC sind kompakte Druckschalter, die nach unserer neuen Blockkonstruktion konstruiert wurden, um unter den rauen Bedingungen in den Maschinenräumen von Schiffen funktionsfähig zu bleiben. Sie haben eine hohe Vibrationsbeständigkeit und verfügen über alle gängigen Schiffszulassungen. Die feste, aber niedrige Schaltdifferenz garantiert die genaue Überwachung kritischer Drücke. MBV Prüfventile sind als standardmäßiges Zubehör für MBC Druckschalter verfügbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostatische VentileThermostatische Ventile sind eine einfache und zuverlässige Regelungslösung, die weder Strom noch Steuerluft benötigt. Ein Anwendungsbeispiel ist die automatische Regelung der Wassertemperatur in Kühlsystemen. Die Ventile sind mit Fern- oder eingebautem Messfühler erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV220B – Magnetventile, servogesteuertEV220B ist ein Programm von universellen 2/2-Magnetventilen Der Ventilkörper aus Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl stellt sicher, dass eine Vielzahl von Anwendungszwecken abgedeckt werden kann.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210A – Kompakte Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuertEV210A deckt einen weiten Bereich von kleinen, direktgesteuerten 2/2-Wegeventilen für den Einsatz in Industriemaschinen ab. Die kompakte Bauweise in Verbindung mit einer breiten Palette an Spulen ermöglicht es, mit dem EV210A eine Vielzahl von industriellen Anwendungen abzudecken.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.