Industriewärmepumpen

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Effiziente und zuverlässige Wärmepumpenlösungen

Wärmepumpen sind für industrielle Heizlösungen unerlässlich. Geheizt wird in der Industrie unter Zuhilfenahme von Fernwärme, überschüssiger Wärme aus industriellen Prozessen oder Windenergie. Die Weiterverwendung von Prozesswärme zur Raumheizung und zur Warmwasserbereitung ist eine attraktive Lösung. Es werden rasch Energieeinsparungen erreicht und eine nachhaltige Zukunft gesichert.

Die Danfoss Flexline™ Produkte spiegeln den weltweiten Bedarf an energiesparenden und klimafreundlichen Lösungen wider. Danfoss bietet Ihnen ein vollständiges Portfolio an Rohrleitungskomponenten und ein branchenführendes Anwendungswissen, um Sie bei der Konstruktion und Entwicklung noch effizienterer und wettbewerbsfähigerer Wärmepumpenanlagen für Industrieanwendungen zu unterstützen.

Um mehr über unsere Wärmepumpenanlagen für Industrieanwendungen zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Ihren Danfoss-Vertreter vor Ort.

Funktionen und Vorteile

Alles, was Sie brauchen, aus einer Hand von erfahrenen Fachleuten für industrielle Wärmepumpen.

Geringer Energieverbrauch

Optimiert für umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem GWP

Geringere Kosten, schnelle Amortisation und einfache Wartung

Engagierter Kundenservice weltweit

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Englisch Mehrfach 27 März, 2025 18.5 MB .pdf
Anwendungshandbuch Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polnisch Polen 20 Dez., 2022 19.9 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugiesisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Spanisch, Kastilisch Mehrfach 21 März, 2018 12.2 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Französisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polnisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russisch Mehrfach 21 März, 2018 12.5 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss } else { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss }
    Niveausonden

    Die Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.

  • if (isSmallPicture) { Die ICF-Ventilstation aus Edelstahl - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Die ICF-Ventilstation aus Edelstahl - Danfoss } else { Die ICF-Ventilstation aus Edelstahl - Danfoss }
    ICF Flexline™ Edelstahl-Ventilstation

    Im Vergleich zu konventionellen Komponenten bietet die ICF-Ventilstation Einsparungen bei Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf.

  • if (isSmallPicture) { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss } else { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss }
    Pilotventile für ICS Flexline™

    Das umfangreiche Angebot an Pilotventilen von Danfoss umfasst: Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVP Differenzdruck-Pilotventil, Typ CVPP Druckgeregeltes Pilotventil mit Referenzdruckanschluss, Typ CVC Elektronisch gesteuertes Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVE Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NC) Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NO) Ventilgehäuse, Typ CVH für Pilotventile, zum Einbau in externe Pilotleitungen.

  • if (isSmallPicture) { ICS Flexline™ – Die Produktfamilie für Industriekälte; } else if (isBigColumns) { ICS Flexline™ – Die Produktfamilie für Industriekälte } else { ICS Flexline™ – Die Produktfamilie für Industriekälte }
    ICS Flexline™ – servogesteuerte Ventile

    Die pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.

  • if (isSmallPicture) { ICV Flexline™ – Regelventil; } else if (isBigColumns) { ICV Flexline™ – Regelventil } else { ICV Flexline™ – Regelventil }
    ICV Flexline™ – Regelventil

    ICV Flexline™ von Danfoss bietet Ihnen eine zuverlässige, sichere und umweltfreundliche Lösung – sowohl heute als auch in der Zukunft. Die Produktfamilie besteht aus einem pilotgesteuerten ICS-Regelventil, einem ICM-Motorventil und einem zweistufigen ICLX-Magnetventil.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie von uns.