Spezielle Produkte für Anwendungen mit Luftverdichtern
Die Luftverdichterindustrie bedient ein breites Anwendungsspektrum, das von sehr kleinen Geräten für den medizinischen Gebrauch bis zu sehr großen Industrieverdichtern im Kilowattleistungsbereich reicht. Ebenso vielfältig sind die grundlegenden Verdichtertechnologien, die hier zum Einsatz kommen. Danfoss Industrial Automation unterstützt sämtliche Anwendungen, die von kleinen eigenständigen Geräten (die flexibel am jeweiligen Einsatzort betrieben werden) bis hin zu großen fest auf LKW installierten zentralisierten Verdichtereinheiten reichen.
Danfoss hat eine globale Reichweite und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Produkten für die Druckluftindustrie. Wir sind ein führender Hersteller von Komponenten, Baugruppen und integrierten Lösungen für Anwendungen mit Luftverdichtern. Unsere Expertise basiert auf der unübertroffenen Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Herstellern von Luftverdichtern mit einem starken Fokus auf Innovation und Anwendungswissen – verstärkt durch unseren technischen Support und Service. Wir denken immer prozessübergreifend und können so die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden noch besser erfüllen: maßgeschneiderte Produkte, kürzere Lieferzeiten und schnellere Produktentwicklung. Unsere Produktpalette für Luftverdichter umfasst Flüssigkeitsregelung sowie Druck- und Temperaturregelung.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KP/KPI – Druckschalter für die LeichtindustrieKPI Druckschalter von Danfoss werden zur Regelung, Überwachung und Alarmgebung in Industrieanwendungen eingesetzt. Die KP Serie eignet sich für Anlagen mit flüssigen und gasförmigen Medien.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuertDas EV210B deckt einen breiten Bereich von direktgesteuerten 2/2-Wege-Magnetventilen für den allgemeinen Industrieeinsatz ab. EV210B ist ein robustes Ventilprogramm mit hoher Leistung und kann unter schwierigen Einsatzbedingungen jeder Art verwendet werden.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.