Energieeffiziente Pumpen für die Luftbefeuchtung
Das Aufrechterhalten einer optimalen Luftfeuchtigkeit ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden entscheidend. Gleichzeitig wird die Rolle der Befeuchtung in Fertigungsprozessen immer bedeutender, um elektrostatische Aufladungen und Staub einzudämmen und um in Produktionsumgebungen und Serverräumen konstante Temperaturen sicherzustellen.
In einer Welt, in der ein immer stärkerer Fokus auf die Umweltbelange gesetzt wird, können Sie nun mit der Befeuchtung über Hochdruck-Wassernebel von einer hervorragenden Luftfeuchtigkeit, stabilen Prozessen und wettbewerbsfähigen Kühlkosten profitieren.
Diese neue Technologie gewinnt als äußerst zuverlässige und marktführende Energieeffizienzlösung im Vergleich zu herkömmlichen Technologien immer mehr an Bedeutung.
Danfoss bietet Hochdruck-Axialkolbenpumpenlösungen für jedes Befeuchtungssystem und jede adiabatische Kühllösung in Haus-, Industrie-, Landwirtschafts- und Hightech-Anwendungen an.
Funktionen und Vorteile
Äußerst saubere Technologie, kein Öl erforderlich
Unübertroffene Betriebssicherheit
Hohe Energieeffizienz, niedrige CO2-Emissionen
Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
Lange Betriebsdauer
Marktführend bei Gesamtbetriebskosten

PAHT-Pumpen
Mit einer volumetrischen Effizienz von bis zu 95 % führen PAHT-Pumpen zu deutlich niedrigeren Energiekosten und geringeren CO2-Emissionen. Die PAHT-Pumpen sind bekannt für ihre geringen Pulsationen, ihre lange Lebensdauer und kompakte Bauweise. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Magnetventile für HochdruckanwendungenDie VDH/VDHT-Magnetventile können verwendet werden, um in Hochdruckwasseranwendungen die Durchflussrichtung zu regeln. Die Ventile sind für einen großen Bereich von Durchflüssen und Drücken erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sicherheitsventile VPH/VRHZuverlässige Sicherheitsventile für Hochdruckanwendungen. Überdruckventile dienen zum Schutz der Komponenten eines Systems vor Überlastung durch eine Druckspitze.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.