Effiziente Axialkolbenpumpen für die Reinigung
Mit Hochdruckpumpen können Sie effektive und zuverlässige Reinigungslösungen für zahlreiche Anwendungen umsetzen. Dazu gehört die Reinigung von LCD-Displays und (Elektronik-)Bauteilen.
Immer mehr Hersteller, die deionisiertes Wasser mit hohem Druck einsetzen, um kritische Bauteile zu reinigen, entscheiden sich für Pumpen von Danfoss für die Druckversorgung.
Die Pumpen nutzen für die Schmierung das Medium und erfordern daher keine zusätzlichen Schmieröle für einen effizienten Betrieb. Alle medienberührten Bauteile sind aus reinem Edelstahl und kohlenstofffaserverstärktem PEEK gefertigt. So sind die Pumpen beständig gegenüber einer durch das deionisierte Wasser verursachten Korrosion, wodurch eine lange Lebensdauer und niedrige Wartungskosten erzielt werden können.
Die Zuverlässigkeit von Pumpen ist von entscheidender Bedeutung, da Reinigungssysteme auf vielfältige Weise in anspruchsvolle Produktionsumgebungen integriert sind, die oft rund um die Uhr das ganze Jahr hindurch betrieben werden. Ausfallzeiten sind dort kritisch.
Durch die kompakte Bauweise erleichtern Ihnen die Hochdruckpumpen mit Axialkolbentechnologie von Danfoss selbst in überfüllten Schaltschränken den Einbau.
Funktionen und Vorteile
Äußerst saubere Technologie, kein Öl erforderlich
Unübertroffene Betriebssicherheit
Hohe Energieeffizienz, niedrige CO2-Emissionen
Kompakte Bauweise, geringes Gewicht
Lange Betriebsdauer
Marktführend bei Gesamtbetriebskosten

PAHT-Pumpen für die Reinigung
Mit einer volumetrischen Effizienz von bis zu 95 % führen PAHT-Pumpen zu deutlich niedrigeren Energiekosten und geringeren CO2-Emissionen. Die PAHT-Pumpen sind bekannt für ihre geringen Pulsationen, ihre lange Lebensdauer und kompakte Bauweise. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2/2-Wege-Ventil VDHT/VDHDurchflussbereich: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm
Druckbereich: 6-140 barg, 87-2.031 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VDHT 3/2 Wege Zonenventil direktgesteuertDurchflussbereich: 0-15 l/min, 0-3,96 gpm
Druckbereich: 0-160 barg, 2.321 psig
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sicherheitsventile VPH/VRHZuverlässige Sicherheitsventile für Hochdruckanwendungen. Überdruckventile dienen zum Schutz der Komponenten eines Systems vor Überlastung durch eine Druckspitze.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT PumpenMit einer volumetrischen Wirkung von bis zu 95 % sorgen Danfoss PAHT Pumpen für niedrigere Energiekosten und geringere CO2-Emissionen. Die PAHT Pumpen sind für ihre geringen Pulsationen sowie ihre lange Lebensdauer und kompakte Bauweise bekannt. Die Schmierung der beweglichen Teile wird durch das Wasser selbst gewährleistet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAHT C PumpenDanfoss PAHT C Pumpen sind speziell für den Einsatz mit chemischen Lösungsmitteln im Reinzustand oder im Wassergemisch entwickelt worden. Das Prinzip der Axialkolbenpumpe ermöglicht das Pumpen von niederviskosen Flüssigkeiten.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.