Konzipiert für die Kühlung von Luftströmen mit 25 bis 2000 Litern/Sekunde
Lufttrockner sind eigenständige Geräte, die für die Kühlung von Luftströmen mit 25 bis 2000 Liter/Sekunde konstruiert wurden, beispielsweise in der Chemie-, Textil- und Kunststoffindustrie. Lufttrockner sind im Betrieb hocheffizient. Sie entfernen Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus der Druckluft, indem die Luft gekühlt wird und die Feuchtigkeit dabei auskondensiert. Die Wassertröpfchen werden dann vom Luftstrom getrennt und aus dem Trockner abgeleitet.
Für den Bau von gekühlten Lufttrocknern bietet Danfoss ein vollständiges Produktprogramm bestehend aus Verdichtern, Regelungskomponenten, elektronischen Reglern mit Sensorik und Wärmetauschern an.
Funktionen und Vorteile
Thermostatische und elektronische Expansionsventile für eine effiziente Regelung
Filtertrockner, Schaugläser und Absperrventile für einen zuverlässigen Schutz der Anlage
Magnetventile für eine effektive Regelung und die Entfernung der Feuchtigkeit aus der Luft
Fühler für eine präzise Temperaturmessung und feuchtigkeitsfreie Luft
Verdampfungsdruckregler für einen konstanten Saugdruck und eine konstante Verdampfertemperatur
Gelötete Plattenwärmetauscher für die Energieeffizienz
Hubkolben-, Scroll- und drehzahlgeregelte Verdichter für eine optimale Leistung
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SchaugläserSGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltertrocknerFiltertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.
Kontakt
Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns jederzeit.