Gewährleisten Sie eine präzise und kostengünstige Positionierung und Synchronisierung
Zur Optimierung der Leistung ist für viele Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie Förderer, Palettierer und Verpackungsmaschinen eine genaue Positionierung und Synchronisierung erforderlich.
Bis jetzt erfolgten Positionierung und Synchronisierung meist mithilfe von Servoantrieben. Servogeräte sind jedoch teuer, schwierig in Betrieb zu nehmen und erfordern eine aufwendige Verdrahtung. Und viele Anwendungen erfordern keine so dynamische Leistung, wie sie ein Servoantrieb bietet.
Der Danfoss Drives Integrated Motion Controller (IMC) ist eine Funktion, die in der Software des VLT® AutomationDrive FC 302 konfigurierbar ist und mit der der FC 302 die Positionierung und Synchronisierung äußerst präzise durchführen kann, ohne dass zusätzliche Module oder Hardware erforderlich sind.
Vorteile von IMC
- Reduzierte Kosten und Systemkomplexität
- Funktioniert mit allen gängigen Motortechnologien mit geschlossenem oder offenem Regelkreis ohne zusätzliche Hardware
- Keine aufwendige Programmierung für viele Servoantriebe erforderlich
- Die Frequenzumrichter lassen sich durch eine einfache Parametrierung an verschiedenste Anwendungen anpassen.
- Sensorlose Referenzfahrt mit Drehmomenterkennung
- In vielen Fällen ist keine Geberrückführung erforderlich

Positionierung und Synchronisierung in Perfektion
Der neue, optionale Integrated Motion Controller (IMC) ist ein Alleinstellungsmerkmal des VLT® AutomationDrive FC 302. Dank der IMC-Funktion ist der VLT® AutomationDrive FC 302 heute eine wettbewerbsfähige Lösung bei der Positionierung oder Synchronisierung von Anwendungen – ohne zusätzliche Hardware-Module.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® FlexMotion™ - Das KonzeptDanfoss FlexMotion™ ist eine benutzerfreundliche und offene Servo-Motion-Lösung. Sie besteht aus drei verschiedenen Produktlinien von Servoantrieben, von denen jede ihre eigenen, einzigartigen Vorteile bietet, und umfasst dezentrale und zentrale Lösungen.
Mit dem zentralen und dezentralen Servoantriebssystem VLT® FlexMotion ™ können Sie äußerst flexible Maschinen für die intelligente Fertigung in der Lebensmittel-, Getränke-, Verpackungs- und Pharmaindustrie bauen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-MakrosFür die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Die Borsodi-Brauerei von Molson Coors spart bis zu 42% Energie.Brauereien verbrauchen viel Energie für ihre Prozesse. In der Borsodi-Brauerei von Molson Coors im Nordosten Ungarns hat eine Modernisierung der Getriebemotoren einer Glasflaschen-Abfülllinie zu Energieeinsparungen von 33 bis 42% geführt.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.