Frequenzumrichter für Lüfter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Übersicht
  • Produkte
  • Anwendungen
  • Fallstudien
  • Kontakt
Frequenzumrichter für Lüfter

Energieeinsparungen durch Lüftersteuerung mit drehzahlvariablen Antrieben

Energiekosten werden auch in Zukunft weiter ansteigen. Die variable Drehzahlregelung von Elektromotoren ist ohne Zweifel eine der effizientesten Methoden zur Kostensenkung. Durch die Verringerung der durchschnittlichen Drehzahl des Lüftermotors von 100 % auf 80 % lassen sich beispielsweise 50 % der Energie einsparen. Durch eine Reduzierung der durchschnittlichen Drehzahl um 50 % können Sie Einsparungen sogar auf 80 % steigern.

Neben der Energieeinsparung profitieren die Lüfter von speziellen Antriebsfunktionen wie der Funktion „Ausblenden von Resonanzfrequenzen“. Dies verbessert den Komfort durch die Vermeidung von Frequenzen, die Lärm und Schäden hervorrufen können.

Eine zuverlässige Lüftersteuerung kann den spezifischen Luftdruck aufrecht erhalten und sorgt im Lebensmittel- und Getränkebetrieb für eine konstant hygienische Umgebung. Die Steuerung des Kondensatorgebläses bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter eine reduzierte Kältemittelfüllung, weniger Schmutzansammlungen am Kondensator und die Möglichkeit, durch einen gleitenden Sollwert Energieeinsparungen zu erzielen.

Für hygienische Umgebungen sind Danfoss-Frequenzumrichter mit Gehäusen erhältlich, die so konzipiert sind, dass sie der täglichen Reinigung standhalten.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude

Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?

Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Drehzahlgeregelte Lüfter in Getränkeanlagen - nachhaltig durch höhere Effizienz und weniger CO₂-Ausstoß

Drehzahlgeregelte Lüfter in Getränkeanlagen

 

Die Energiepreise klettern im Jahr 2022 auf Rekordhoch. Es geht um mehr Nachhaltigkeit durch höhere Energieeffizienz und einen geringeren CO₂-Ausstoß. Um das zu erzielen, braucht man kreative Ideen. Welche Rolle dabei Lüfter in der Getränkeanlage spielen können, erfahren Sie bei Discover-Drives bei Nachhaltigkeit von Getränkeanlagen. 

9 Tipps für mehr Energieeffizienz
Wissen Sie, wie Sie einfach und schnell Energieeinsparungen mit Antriebstechnik realisieren können?

Sparen Sie Energie mit elektronischer Drehzahlregelung

Die Energiepreise erreichen derzeit immer neue Höchstwerte. Sparen Sie Energie und senken Sie Ihre Kosten so weit wie möglich! Unsere 9-Punkte-Checkliste von Danfoss Drives hilft Ihnen, die Energiefresser in Ihren Anlagen zu finden. Fangen Sie jetzt mit der Optimierung Ihrer Systeme an!

Produkte

Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.

Anwendungen

Erfahren Sie, wie Arla Foods Ingredients bei Lüfter- und Pumpenanwendungen Energie spart.

VLT®-Frequenzumrichter sorgen für maximale Betriebszeiten sowie hohe Präzision und senken den Energiebedarf von Arla – auch zum Vorteil der Kunden.

Fallstudien

Etwas ist schiefgegangen. Wir arbeiten daran. Bitte versuchen Sie es ein wenig später erneut.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.