Frequenzumrichter für Förderanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Übersicht
  • Produkte
  • Fallstudien
  • Kontakt
Frequenzumrichter für Förderanlagen

Einsatzzeit des Förderbands maximieren

Fördereinrichtungen müssen verlässlich funktionieren, um maximale Verfügbarkeit und minimale Betriebskosten zu garantieren. VLT®-Frequenzumrichter bieten optimierte Motorsteuerung und beispielsweise verbesserte Qualität und Produktkonsistenz, Minimierung von Abfällen; darüber hinaus optimieren sie den gesamten Befüllungs- und Verpackungsbereich. In vielen dieser Teilbereiche stellen sie die bevorzugte Marke dar.

Hochsensible Produkte wie stilles Mineralwasser und alkoholfreies Bier oder neue Materialien für Verpackungen und Flaschen erhöhen die Hygieneanforderungen in Produktionsanlagen. Neben der Maschinenrichtlinie und nationalen Normen gewinnen Hygienevorschriften für den Anlagenbau und die Antriebstechnik zunehmend an Bedeutung. Danfoss bietet eine einzigartige Produktpalette im Bereich von IPA-zertifizierten Lösungen und Produkten für den Einsatz in hygienekritischen Subsystemen.

Das VLT® FlexConcept® ist für den Einsatz in hygienekritischen Subsystemen vorgesehen. Die Motoren sind vom Fraunhofer-Institut IPA für den direkten Einsatz in Reinräumen und aseptischen Produktionsanlagen zertifiziert.

Das System vereinfacht die Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung, insbesondere von Förderanlagen. Die Anzahl der Systemvarianten lässt sich um bis zu 70 % reduzieren, sodass der Anwender von maximaler Flexibilität bei minimaler Anzahl von Modulen profitiert. Dies umfasst Motoren und Frequenzumrichter, die ein einheitliches Bedienkonzept und standardisierte Funktionen bieten, unabhängig davon, ob es sich um ein System mit zentraler oder dezentraler Struktur, in trockenen, nassen oder aseptischen Bereichen handelt.

VLT® FlexConcept® - moderne Motortechnologie kombiniert mit intelligenten Antrieben in einem flexiblen, einheitlichen Antriebssystem

VLT® FlexConcept® erhöht Verfügbarkeit und Energieeffizienz in Ihrer Anlage

Das VLT® FlexConcept® kombiniert moderne Motortechnologie mit intelligenten Antrieben in einem flexiblen, einheitlichen Antriebssystem, das hohe Effizienz, robuste Zuverlässigkeit und Variantenreduzierung bietet. Erfahren Sie von den Profis der Doemens Akademie, welche Vorteile das System ihnen bietet. 

Ersatzteilhaltung optimieren

Das VLT® FlexConcept® System vereinfacht Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung, insbesondere bei Fördersystemen. Die Systemvarianten können um bis zu 70% reduziert werden, so dass Anwender mit einer minimalen Anzahl von Modulen von maximaler Flexibilität profitieren. Das System umfasst nur 3 Getriebemotorvarianten und optimiert so Ihr Ersatzteillager. Motoren und Antriebe im VLT® FlexConcept® System bieten ein einheitliches Bedienkonzept und standardisierte Funktionalität, unabhängig davon, ob das System zentral oder dezentral implementiert ist.

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VLT® OneGearDrive®; } else if (isBigColumns) { VLT® OneGearDrive® } else { VLT® OneGearDrive® }
    VLT® OneGearDrive®

    Der VLT® OneGearDrive® ist ein hocheffizienter Permanentmagnet-erregter, dreiphasiger Synchronmotor. Mit nur einem Motortyp und drei verfügbaren Getriebeübersetzungen deckt das Motorkonzept alle Varianten von Förderbandantrieben ab, die typischerweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Decentral Drive FCD 302; } else if (isBigColumns) { VLT® Decentral Drive FCD 302 } else { VLT® Decentral Drive FCD 302 }
    VLT® Decentral Drive FCD 302

    Mit seinem einfachen und robusten Design ist der VLT® Decentral Drive FCD 302 ein benutzerfreundliches Produkt mit hoher Leistung und umfassendem Schutz. Er integriert sämtliche Optionen im Gerät, wodurch sich die Zahl der zu montierenden Gehäuse, Anschlüsse und Klemmen in der Anlage reduziert.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    Der FC 280 bietet eine präzise und effiziente Motorsteuerung für Maschinenbauer in der Lebensmittel- und Getränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitenden Industrie.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

Fallstudien

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.