Frequenzumrichter für Verdichter in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Übersicht
  • Produkte
  • Fallstudien
  • Kontakt
Frequenzumrichter für Verdichter

Verbesserung des Verdichter-Wirkungsgrads bei Teillast

Danfoss-Frequenzumrichter optimieren die Regelung von Verdichtern, reduzieren so den Energieverbrauch und sorgen für eine konstante Druckregelung. Die Drehzahlregelung ist zudem vorteilhaft, wenn eine Druckluftanlage überwiegend in Teillast läuft. Weniger Starts und Stopps verringern den mechanischen Verschleiß.

Kühlanlagen mit Verdichtern sind beispielsweise auf die energiesparenden Funktionen der Frequenzumrichter angewiesen, um eine möglichst effiziente Ableitung der Wärme zu gewährleisten. Hygienevorgaben erfordern darüber hinaus Frequenzumrichter mit robusten Gehäusen, die den täglichen Hochdruckreinigungen standhalten. Danfoss bietet eine Reihe VLT®-Frequenzumrichter verschiedener Leistung mit Schutzart IP66/UL-Typ 4X, die diese Anforderung erfüllen.

Eine Kaskadenreglung ermöglicht das optimale Zusammenspiel zwischen Verdichter und Frequenzumrichter unter Teillast. Dabei übernimmt ein einzelner von einem VLT® Refrigeration Drive gesteuerter Verdichter die Grundlast. Wenn der Verbrauch steigt, schaltet der Frequenzumrichter nach und nach zusätzliche Verdichter dazu. Dadurch arbeiten die Verdichter weitgehend an ihrem optimalen Effizienzpunkt, und der Frequenzumrichter sorgt für maximale Energieeffizienz im gesamten System. Das gleiche Prinzip gilt auch für drehzahlgeregelte Lüfter und Pumpen.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude

Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?

Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Lesen Sie, wie die Verdichtersteuerung die Kosten für das Kesselhaus zur Margarineherstellung gesenkt hat.

Im Jahr 2009 zeigten die Untersuchungen von Unilever zur Effizienz des bestehenden Kesselhauses, dass ein innovativer Ansatz bei der Renovierung des Kesselhauses die CO2-Emissionen um 25 % senken könnte.

9 Tipps für mehr Energieeffizienz
Wissen Sie, wie Sie einfach und schnell Energieeinsparungen mit Antriebstechnik realisieren können?

Sparen Sie Energie mit elektronischer Drehzahlregelung

Die Energiepreise erreichen derzeit immer neue Höchstwerte. Sparen Sie Energie und senken Sie Ihre Kosten so weit wie möglich! Unsere 9-Punkte-Checkliste von Danfoss Drives hilft Ihnen, die Energiefresser in Ihren Anlagen zu finden. Fangen Sie jetzt mit der Optimierung Ihrer Systeme an!

Produkte

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Der FC 103 kann Verdichter, Pumpen und Lüfter regeln und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen in Kälteanlagen.

  • VLT® AutomationDrive FC301/302 - Technische Daten
  • if (isSmallPicture) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit; } else if (isBigColumns) { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit } else { Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit }
    VLT® AutomationDrive - 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros

    Für die bewährte VLT® AutomationDrive-Serie stehen eine Vielzahl von Maßzeichnungen, 3D-Zeichnungen und Eplan-Makros bereit. Darüber lässt sich der FC 302 schnell und einfach in die technische Dokumentation und die technischen Schalt- und Konstruktionspläne integrieren. Dies spart nicht nur OEM Zeit und Geld bei der Anlagenentwicklung.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302; } else if (isBigColumns) { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 } else { VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 }
    VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302

    Der VLT® Der VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 ist für die variable Drehzahlregelung aller Asynchronmotoren und Permanentmagnetmotoren konzipiert. Er ist in Standardversion (FC 301) sowie in einer erweiterten, hochdynamischen Version (FC 302) mit zusätzlichen Funktionen erhältlich.

Fallstudien

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.