Semi-Plug-in-System

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen

Semi-Plug-in-Systeme

Danfoss bietet hocheffiziente Komponenten, die für Semi-Plug-in-Kühlsysteme optimiert wurden. Die Komponenten sind so ausgelegt, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten erreichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.

Anwendungsbeschreibung für Semi-Plug-in-Systeme

Bei Semi-Plug-in- oder Wasserkreislaufsystemen sind in jedem Kühlmöbel individuelle Kühleinheiten installiert. Die Wärmeabgabe im Semi-Plug-in-System erfolgt nicht über einen herkömmlichen luftgekühlten Verflüssiger. Er wurde durch einen wassergekühlten Verflüssiger ersetzt. Der zentrale Teil des Systems ist der Wasserkreislauf, der jedes Kühlmöbel mit Kaltwasser versorgt. Die Wärme wird durch den Wasserkreislauf aus dem System transportiert und über einen Trockenkühler, der üblicherweise auf dem Dach platziert ist, abgeführt.

Die Semi-Plug-in-Einheiten werden als werkseitig hermetische Einheiten in die Kühlmöbel eingebaut, was geringe Leckraten der Systeme garantiert. Die Installation wird vereinfacht, da die Semi-Plug-in-Einheiten werkseitig befüllt sind und zum Betrieb nur noch Strom und Wasser benötigen. Bei Semi-Plug-in-Kältelösungen ist kein Maschinenraum notwendig, dadurch wird mehr Verkaufsfläche geschaffen.

Funktionen und Vorteile

Nachhaltigkeit:

  • Eine Lösung, auf natürliche Kältemittel und für den weltweiten Einsatz zugeschnitten.
  • Geringer Energieverbrauch

Elektronische Regler

  • Mehrere Kältekreisläufe
  • Verdichtersteuerung mit fester und variabler Drehzahl

Einfache Konstruktion

  • Plug-and-Play-Installation – benötigt nur Strom- und Wasseranschluss
  • Kein Maschinenraum notwendig

Wirkungsgrad

  • Mit thermostatischen Expansionsventilen werden die gewünschten Bedingungen erreicht und gleichzeitig Energie gespart.
  • Mikro-Plattenwärmetauscher bieten einen hohen Wirkungsgrad und ein geringes Volumen

Zuverlässigkeit

  • Werkseitig hermetische Einheiten verringern das Leckagepotenzial
  • Komponenten von Danfoss bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit
Coolselector® – Danfoss

Das Tool für coole Anlagen – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimatechnikkomponenten basierend auf den Angaben des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { VLT® Midi Drive FC 280; } else if (isBigColumns) { VLT® Midi Drive FC 280 } else { VLT® Midi Drive FC 280 }
    VLT® Midi Drive FC 280

    Der FC 280 bietet eine präzise und effiziente Motorsteuerung für Maschinenbauer in der Lebensmittel- und Getränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitenden Industrie.

  • if (isSmallPicture) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss } else { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss }
    Micro Plate™-Technologie

    Micro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
    Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
    Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
    für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.

  • if (isSmallPicture) { AKS 32R und AKS 2050 Druckmessumformer | Danfoss; } else if (isBigColumns) { AKS 32R und AKS 2050 Druckmessumformer | Danfoss } else { AKS 32R und AKS 2050 Druckmessumformer | Danfoss }
    Druckmessumformer AKS 32R und AKS 2050

    AKS 32R ist ein ratiometrischer Druckmessumformer, der den gemessenen Druck in ein lineares Ausgangssignal umwandelt.

  • if (isSmallPicture) { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss } else { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss }
    DML/DCL hermetische Filtertrockner, HFKW-optimiert

    Die hermetischen Filtertrockner DML sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral- oder Alkylbenzolöle. Kompatibel mit den Kältemitteln R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A und R450A. Dieses Produkt ist zugelassen für R290, R600, R600a gemäß einer Zündquellenbewertung in Übereinstimmung mit Norm EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { ACB Patronendruckschalter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB Patronendruckschalter – Danfoss } else { ACB Patronendruckschalter – Danfoss }
    ACB Patronendruckschalter

    ACB Patronendruckschalter sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Der ACB hat in der Standardversion ein 6-A-Kontaktsystem mit automatischer oder manueller Reset-Funktion.

Verwandte Anwendungen