Milchkühltanks für eine genaue Temperaturregelung
Milchbetriebe sind von einer hocheffizienten Kühlung der Milch abhängig, um sie bei einer konstanten Temperatur von etwa 4 °C in den Milchtanks zu halten, bis die Milch für die weitere Verarbeitung abgeholt wird.
Die Lagerung von Milch erfolgt in den Landwirtschaftsbetrieben entweder in geschlossenen oder offenen Milchtanks. Um die Qualität der Milch zu erhalten, wird sie von 38 °C nach dem Melken auf 4 °C im Milchtank gekühlt. Der Milchtank ist in der Regel mit einem Mischer ausgestattet, um den Kühlprozess zu beschleunigen und die Milch zu homogenisieren.
In dem breiten Spektrum an Lösungen für eine effiziente Kühlung von Milchtanks finden Sie Lösungen für jede Tankgröße, jede Verdampfungstemperatur und für sämtliche Kältemitteltypen, einschließlich Kältemittel mit niedrigem GWP. Die präzise Temperaturregelung der Danfoss-Komponenten bietet zudem, dass die Milch nicht gefriert und die Qualität der Frischmilch aufrechterhalten wird. Unsere Lösungen entsprechen der nationalen/regionalen Gesetzgebung.
Funktionen und Vorteile
Luftgekühlte Verflüssigungssätze, die besonders für Milchtanks geeignet sind und mit vollhermetischen Verdichtern, hauptsächlich Hubkolben- und Scrollverdichtern, und seltener mit halbhermetischen Verdichtern ausgestattet sind
Benutzerdefinierte Verflüssigungssätze für alle Tankabmessungen und Umgebungstemperaturen
Ein breites Spektrum an Regelkomponenten, die für eine zuverlässige Kühlung sorgen
Lange Lebensdauer
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Micro Plate™-TechnologieMicro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SchaugläserSGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltertrocknerFiltertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.
Lernen
Möchten Sie mehr über Milchkühltanks erfahren?
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.