Kälteanlagen für die Fleischverarbeitung

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Kältetechnik für Fleischverarbeitung

Um die Fleischverarbeitung vom lebenden Tier bis hin zum gefrorenen oder gekühlten Endprodukt richtig handhaben zu können, wird eine schnelle und sichere Kältetechnik benötigt.

Dieses Diagramm zeigt einige der entscheidenden Produktionsphasen, in denen Lösungen von Danfoss der fleischverarbeitenden Industrie dabei helfen, durch akribische Temperaturregelung eine konstant hohe Qualität zu erhalten.

Wir bei Danfoss verfügen über die Erfahrungen und das Fachwissen, um als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner für die internationale fleischverarbeitende Industrie aufzutreten. Gleichzeitig können wir unseren Kunden alle Industriekältelösungen anbieten, die sie für eine genaue Temperaturregelung und eine effektive Produktion benötigen.

Immer dann, wenn Hygiene ein entscheidender Faktor ist und Korrosion aufgrund einer aggressiven Umgebung ein ernstes Risiko darstellt, ist Edelstahl die perfekte Lösung für Kälteanlagen. Danfoss bietet Ihnen die notwendige Kompetenz basierend auf langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Edelstahlventilen für die Kältetechnik in Verbindung mit spezialisiertem Anwendungswissen, das für die fleischverarbeitende Industrie relevant ist.

Mit der Einführung von Edelstahl-Rohrleitungskomponenten der Baureihe SVL und ICF SS Flexline™ steht Ihnen nun eine große Auswahl an Edelstahlventilen für die Industriekältetechnik zur Verfügung. Da die Produkte für einen hohen Druck zugelassen sind, deckt die Auswahl an Edelstahlventilen die gesamte Bandbreite an modernen Kältesystemen ab, einschließlich CO₂-Anlagen.

Alle Produkte verfügen über zahlreiche Zulassungen.

Funktionen und Vorteile

Präzise Temperaturregelung

Edelstahlprodukte bieten ein Höchstmaß an Hygiene und verringern das Korrosionsrisiko

Zuverlässige Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Gesünderes Fleisch und eine längere Haltbarkeit

Navigieren Sie durch die unten abgebildete Animation, um mehr über die einzelnen Prozessbereiche zu erfahren.

Fleischverarbeitung – Lagerung – Danfoss

Edelstahlprodukte für die Fleischverarbeitung

Genauigkeit, Effizienz und Sicherheit bei der Kühlung sind Schlüsselwörter bei der Fleischverarbeitung. Lesen Sie mehr über die breite Palette an Edelstahlkomponenten von Danfoss für die fleischverarbeitende Industrie.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Anwendungshandbuch Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Englisch Mehrfach 10 Okt., 2022 8.4 MB .pdf
Anwendungshandbuch Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems Polnisch Polen 20 Dez., 2022 19.9 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial Portugiesisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales Spanisch, Kastilisch Mehrfach 21 März, 2018 12.2 MB .pdf
Anwendungshandbuch Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles Französisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Anwendungshandbuch Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych Polnisch Mehrfach 21 März, 2018 12.3 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Deutsch Mehrfach 07 Okt., 2014 1.4 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Chinesisch (CN) Mehrfach 10 Dez., 2014 1.9 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Spanisch, Kastilisch Mehrfach 10 Dez., 2014 1.1 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Französisch Mehrfach 10 Dez., 2014 1.2 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Niederländisch, Flämisch Mehrfach 10 Dez., 2014 1.1 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Dänisch Mehrfach 10 Dez., 2014 1.1 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Englisch Mehrfach 12 Feb., 2024 14.9 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Russisch Central Asia Unit 10 Dez., 2014 1.2 MB .pdf
Broschüre Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry Polnisch Mehrfach 10 Dez., 2014 1.1 MB .pdf
Anwendungshandbuch Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем Russisch Mehrfach 21 März, 2018 12.5 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss } else { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss }
    Niveausonden

    Die Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

  • if (isSmallPicture) { Elektronische Ventilregelung - EKE 347 -Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektronische Ventilregelung - EKE 347 -Danfoss } else { Elektronische Ventilregelung - EKE 347 -Danfoss }
    Elektronische Ventilregelung - EKE 347

    EKE 347 ist ein Flüssigkeitsstandregler der neuen Baureihe, er ersetzt den EKC 347 und dient zur Regelung des Flüssigkeitsstands.

  • if (isSmallPicture) { ICFD-Abtaumodul - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICFD-Abtaumodul - Danfoss } else { ICFD-Abtaumodul - Danfoss }
    ICFD-Abtaumodul

    Das ICFD-Abtaumodul ist ein kompaktes, flüssigkeitsbasiertes Ablassmodul, das in unserer weltweit anerkannten ICF-Ventilstation verbaut ist.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.