Bessere Produktionsqualität mit industriellen Eismaschinen
Jeden Tag wird Eis auf der ganzen Welt für eine Vielzahl von Gewerbekälteanwendungen eingesetzt, beginnend bei dem Kühlen eines Getränks bis hin zu sehr viel kritischeren Anwendungen wie etwa für eine sichere Lebensmittelversorgung.
Industrielle Eismaschinen produzieren kontinuierlich Eis zur Kühlung von Lebensmitteln in der Lebensmittelverarbeitung und -konservierung; oft im großen Maßstab und in Form von Scherbeneis mit einer Leistung von ca. 1.100 kg bis 27.000 kg innerhalb von 24 Stunden.
Wichtige Parameter für eine optimale Lösung für industrielle Eismaschinen sind eine hohe Zuverlässigkeit und Energieeffizienz, ein niedriger Geräuschpegel, integrierte Regel- und Diagnosefunktionen sowie die Möglichkeit, natürliche Kältemittel zu verwenden.
Danfoss bietet ein breites Spektrum an mechanischen und elektronischen Reglern und Verdichtern, die die anspruchsvollen Anforderungen der Industrie-Eisherstellung erfüllen – für eine bessere Produktionsqualität bei Herstellern von industriellen Eismaschinen.
Funktionen und Vorteile
Hocheffiziente Temperaturregelung
Edelstahlprodukte für aggressive Umgebungen und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Verlässliche Lösungen für niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel
Lange Lebensdauer
Verwandte Produkte
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.