Speiseeismaschinen

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen
  • Kontakt

Speiseeismaschinen mit schneller Inbetriebnahme und Produktkonsistenz

Speiseeismaschinen für Speiseeis, gefrorenes Eis, Sorbet und Joghurt-Eiscreme sind eigenständige Geräte, die durch Luft- und/oder Wasserkühlsysteme in der Maschine gekühlt werden. Diese Maschinen produzieren Softeis für den Verzehr auf der Straße oder in Cafés, Restaurants, kleinen Konditoreien und Lebensmittelgeschäften. Sie arbeiten in der Regel im Sommer und auf engstem Raum bei hohen Umgebungstemperaturen als Dessertmaschinen. Dies sind schwierige Betriebsbedingungen für die eingebauten Komponenten.

Danfoss bietet ein breites Spektrum an kompakten und robusten mechanischen und elektronischen Reglern und Verdichtern, die viele der Anforderungen der Speiseeisherstellung erfüllen. Unser Produktprogramm und die Kompatibilität der Produkte mit anlagenspezifischen Gegebenheiten ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und Funktionslösung.

Unser Produktprogramm und die Kompatibilität der Produkte mit anlagenspezifischen Gegebenheiten ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und Funktionslösung. 

Danfoss bietet außerdem ein breites Spektrum an Komponenten, die für FKW- und KW-Kältemittel geeignet sind, sowie technische Unterstützung, um Ihnen bei der Auslegung des Kältekreislaufs bei einer Umstellung des Kältemittels zu helfen.

Der Anlagenbetreiber benötigt:

  • Präzise Temperaturregelung, um die HACCP-Richtlinien zu erfüllen und eine hohe Produktqualität zu erreichen
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Kompakt, insbesondere für kleine Konditoreien oder Straßenverkauf
  • Energieeffizienz
  • Zuverlässigkeit

Funktionen und Vorteile

Hocheffiziente Temperaturregelung

Einfache und kompakte Lösungen

Edelstahlprodukte für aggressive Umgebungen und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Zuverlässige Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel

Lange Lebensdauer

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss } else { DML und DCL Filtertrockner – Danfoss }
    DML/DCL hermetische Filtertrockner, HFKW-optimiert

    Die hermetischen Filtertrockner DML sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral- oder Alkylbenzolöle. Kompatibel mit den Kältemitteln R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A und R450A. Dieses Produkt ist zugelassen für R290, R600, R600a gemäß einer Zündquellenbewertung in Übereinstimmung mit Norm EN13463-1.

  • if (isSmallPicture) { ACB Patronendruckschalter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB Patronendruckschalter – Danfoss } else { ACB Patronendruckschalter – Danfoss }
    ACB Patronendruckschalter

    ACB Patronendruckschalter sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Der ACB hat in der Standardversion ein 6-A-Kontaktsystem mit automatischer oder manueller Reset-Funktion.

  • if (isSmallPicture) { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss } else { T2/TE2 thermostatische Expansionsventile – Danfoss }
    T2/TE2 thermostatische Expansionsventile, austauschbare Düse

    T2/TE2 thermostatische Expansionsventile werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfer in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt. T2/TE2 werden mit einem austauschbaren Düseneinsatz für leichtere Lagerhaltung und Wartung geliefert.

  • if (isSmallPicture) { Magnetventile für HLK-Anwendungen; } else if (isBigColumns) { Magnetventile für HLK-Anwendungen } else { Magnetventile für HLK-Anwendungen }
    Magnetventile für HLK/K-Anwendungen

    Magnetventile für Kälteanwendungen, Standardausführungen für fluorierte Kältemittel und Ammoniak (R717) sowie Magnetventile für Wasser und Sole. Die Kategorie umfasst außerdem Magnetventile aus Edelstahl, gasbetätigte Ventile und pulsbreitenmodulierende Magnetventile.

  • if (isSmallPicture) { WVFX/WVTS/WVO – druckgeregelte Wasserventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { WVFX/WVTS/WVO – druckgeregelte Wasserventile – Danfoss } else { WVFX/WVTS/WVO – druckgeregelte Wasserventile – Danfoss }
    Kühlwasserventil

    Druckgeregelte Wasserventile werden für die Regelung des Wasserdurchflusses in Kälteanlagen mit wassergekühlten Verflüssigern eingesetzt.

Verwandte Lösungen

  • if (isSmallPicture) { IoT- und Cloud-Lösungen von Danfoss; } else if (isBigColumns) { IoT- und Cloud-Lösungen von Danfoss } else { IoT- und Cloud-Lösungen von Danfoss }
    IoT-Lösungen für Kühlanwendungen

    Durch die Alsense® IoT -Telemetriegeräte von Danfoss und die elektronischen Regler bietet Danfoss eine komplette Telemetrie- und Cloud-Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einbau in verschiedene Arten von Geräten.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.