Lösungen für gewerbliche Kühlschränke mit Glastür

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen
  • Kontakt

Danfoss hilft Ihnen dabei, die Auslegung des Kältekreislaufs zu optimieren

Verglaste Kühlmöbel sorgen in Supermärkten, kleinen Lebensmittelgeschäften und Tankstellen für die Kühlung von Lebensmitteln, Dosen und Flaschen.

Die wichtigsten Anforderungen an verglaste Kühlmöbel, gewerbliche Kühlschränke mit Glastür und Kühlgeräte sind ein niedriger Geräuschpegel, kompakte Abmessungen und eine hohe Energieeffizienz. 

Der Trend zu klimafreundlichen Lösungen wächst und viele Getränkehersteller haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Klimabilanz zu verbessern, unter anderem durch den Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotential in ihren verglasten Kühlmöbeln.

Danfoss bietet Ihnen eine breite Palette an Komponenten, die für die meisten Kältemittel zertifiziert sind, und vollständige technische Unterstützung, um Ihnen zu helfen, Ihren Kältekreislauf zu optimieren.

Low GWP solutions

Low GWP Lösungen

Mit unserem umfangreichen Portfolio an gewerblichen Glastür-Kühlschränken mit niedrigem Treibhauspotenzial können Sie Lösungen finden, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an die Energieeffizienz zugeschnitten sind.

Funktionen und Vorteile

Expansionsventile für eine hohe Energieeffizienz

Mechanische und elektronische Thermostate für eine präzise Temperaturregelung

Elektronische Regler für das Energiemanagement und die Regelung

Microchannel-Wärmeübertrager für eine niedrigere Kältemittelfüllmenge, erhöhte Effizienz und Kompaktheit

Verdichter: SC, NL, NLE, DLE, BD (Solar) für eigenständige Geräte

Verglaste Kühlmöbel-Infografik – Danfoss

Holen Sie das Beste aus Ihrem verglasten Kühlmöbel heraus

Dokumente

Dokumente
Typ (0)
Name 
Sprache (0)
Gültig für (0)
Aktualisiert 
Download 
Dateityp (0)

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss } else { Microchannel-Wärmetauscher - Danfoss }
    Microchannel- Wärmeübertrager

    Sparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.

  • if (isSmallPicture) { Kohlenwasserstoffverdichter - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kohlenwasserstoffverdichter - Danfoss } else { Kohlenwasserstoffverdichter - Danfoss }
    Kohlenwasserstoffverdichter

    R290 und R600a: Propan- und Isobutan-Verdichter von Danfoss – maßgeschneidert für kompakte Gewerbekälteanwendungen.

  • if (isSmallPicture) { ACB Patronendruckschalter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ACB Patronendruckschalter – Danfoss } else { ACB Patronendruckschalter – Danfoss }
    ACB Patronendruckschalter

    ACB Patronendruckschalter sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Der ACB hat in der Standardversion ein 6-A-Kontaktsystem mit automatischer oder manueller Reset-Funktion.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

  • if (isSmallPicture) { TD1 thermostatische Expansionsventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { TD1 thermostatische Expansionsventile – Danfoss } else { TD1 thermostatische Expansionsventile – Danfoss }
    TD1 thermostatische Expansionsventile, feste Düse

    TD1/TDE1 thermostatische Expansionsventile regeln die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern mit kleineren Leistungen in Kälte-, Wärmepumpen- und Klimaanlagen. Die Flüssigkeitseinspritzung hängt von der Kältemittelüberhitzung am Verdampferaustritt ab, wo der Fühler platziert werden muss.

Verwandte Lösungen

  • if (isSmallPicture) { IoT- und Cloud-Lösungen von Danfoss; } else if (isBigColumns) { IoT- und Cloud-Lösungen von Danfoss } else { IoT- und Cloud-Lösungen von Danfoss }
    IoT-Lösungen für Kühlanwendungen

    Durch die VeBox-Cloud-basierte Infrastruktur, die Alsense®-Telemetriegeräte von Danfoss und die elektronischen Regler bietet Danfoss eine komplette Telemetrie- und Cloud-Lösung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einbau in verschiedene Arten von Geräten.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.