Mobile CO₂-Schulungseinheit
Weltweite Schulung in CO₂-Kältetechnik
CO₂ wird im Lebensmitteleinzelhandel zur ersten Wahl, da die herkömmlichen HFKW allmählich auslaufen und die Einzelhändler nach neuen Wegen suchen, um ihre Klimabilanz zu verbessern. Im September 2016 hat Danfoss die mobile CO₂-Schulungseinheit ins Leben gerufen, um leicht zugängliche praktische Schulungen für Tausende von Monteuren, Servicetechnikern und Planungsingenieuren weltweit anzubieten.
Die mobile CO₂-Schulungseinheit macht Branchenfachleuten die Technologie sowie das Verständnis von CO₂ Kältetechnik in einer zweitägigen Schulung sofort zugänglich.
Durch die Teilnahme lernen Sie:
- Transkritische Anlagenkonstruktion (einfaches Boostersystem, Parallel-Verdichtung, Parallel-Verdichtung mit Ejektor)
- Inbetriebnahme von CO₂-Anlagen
- Einrichten von Kühlmöbel- und Kühlstellenreglern
- Wartungsverfahren
- Fehlersuche und -behebung
Die Danfoss CO₂-Experten stellen CO₂-Anlagen und Lösungen vor, die sowohl einfache Gas-Bypass-Anlagen als auch komplexere Parallel-Verdichtungslösungen mit oder ohne Wärmerückgewinnung umfassen. Sie werden zudem unsere neue Multi Ejektor Solution™ vorstellen, die die Energieeffizienz von Anlagen am heißesten Tag des Jahres um bis zu 20 % steigern kann und den Einsatz von transkritischen CO₂-Anlagen unter noch schwierigeren klimatischen Bedingungen ermöglicht.

Trend zu CO₂ für Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel
CO₂ wird von einer wachsenden Zahl von globalen, regionalen und lokalen Händlern zum bevorzugten Kältemittel. Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Danfoss für die CO₂-Kältetechnik.