Vernetzte Lösungen für den Lebensmitteleinzelhandel vom Kühlmöbel bis zur Cloud
Durch die ständige Weiterentwicklung von nachhaltigen Technologien und Servicekonzepten bringt Danfoss gemeinsam mit zukunftsorientierten Lebensmitteleinzelhändlern auf der ganzen Welt nachhaltige Lösungen auf das nächste Niveau.
Die Food-Retail-Lösungen von Danfoss ermöglichen hocheffiziente Kälteanlagen, die für den Betrieb mit CO₂ und anderen natürlichen Kältemitteln optimiert sind. Komponenten von Danfoss sind so ausgelegt, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten erreichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.
Die Lösungen von Danfoss sorgen nicht nur für die idealen Bedingungen für Lebensmittel in temperaturgeregelten Umgebungen. Sie tragen auch dazu bei, dass Ausfallzeiten der Kälteanlage in Ihrem Supermarkt nahezu vermieden werden können. Dadurch kann die Lebensmittelsicherheit verbessert und der Warenverderb von Lebensmitteln reduziert werden.
Die Entwicklung von Danfoss ADAP-KOOL® basiert auf mehr als 30 Jahren enger Zusammenarbeit mit Lebensmitteleinzelhändlern auf der ganzen Welt und mehr als 80 Jahren Erfahrung in der HLK-Branche. Danfoss entwickelt sein Portfolio von Komponenten, Reglern und fortschrittlichen Algorithmen stetig weiter und verfolgt das langfristige Ziel, dass Supermärkte keine Energie verbrauchen oder sogar mehr Energie erzeugen, als sie selbst benötigen.
Als Marktführer mit mehr als 50.000 Anlagen im Lebensmitteleinzelhandel auf der ganzen Welt führt Danfoss die Entwicklung von integrierten Regellösungen für Kälteanlagen an. Unsere erfahrenen Experten für den Lebensmitteleinzelhandel sind bereit, um Ihnen dabei zu helfen, die richtige Lösung für Ihren Supermarkt zu finden.
Funktionen und Vorteile
Verbesserte Lebensmittelsicherheit
Höchste Energieeffizienz
Lösungen mit natürlichen Kältemitteln
Vernetzte Lösungen vom Kühlmöbel bis zur Cloud
Überwachung und Serviceoptimierung

Treten Sie ein in den Danfoss Smart Store und entdecken Sie die neuesten Technologien
Jeden Tag arbeiten wir daran, Ihren Supermarkt noch ein bisschen smarter zu gestalten
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ im LebensmitteleinzelhandelDanfoss leistet seit mehr als zehn Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der CO₂-Kälteanlagen. Erfahren Sie hier mehr über unsere CO₂-Kältelösungen für Supermärkte.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kleinere SupermärkteMinimarkt-Lösungen von Danfoss werden an die speziellen Anforderungen der Kältetechnik für den Lebensmitteleinzelhandel in Minimärkten angepasst.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlthekenEine präzise Temperatur- und Betriebsregelung von Kühlmöbeln und -räumen ist für eine hohe Qualität und sichere Lebensmittel unabdingbar. Hier finden Sie Ihre Lösung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Semi-Plug-in-SystemDanfoss bietet hocheffiziente Komponenten, die für Semi-Plug-in-Kühlsysteme optimiert wurden. Die Komponenten sind so ausgelegt, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten erreichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreDie Smart-Store-Lösung erhöht die Lebensmittelsicherheit und senkt die Energierechnung durch die integrierte und intelligente Regelung von Kühlung, HLK, Beleuchtung und anderen Anwendungen.
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Verdampfer- und KühlraumreglerDanfoss bietet eine große Auswahl an Kühlstellenreglern mit thermostatischen oder elektrischen Expansionsventilen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SystemmanagerDer Systemmanager ist der wesentliche Bestandteil der intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Kälteanlagen für den Lebensmitteleinzelhandel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VerbundreglerDanfoss bietet ein Produktprogramm von Verbundreglern für Verdichter und Verflüssiger für den Einsatz bei Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, bei Einzelanlagen sowie in großen Verbundanlagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™Die Multi Ejector Solution™ von Danfoss sorgt dafür, dass transkritische CO₂-Anwendungen für den Lebensmitteleinzelhandel in jeder Klimazone energieeffizient sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektrische Expansionsventile AKVAKV sind elektrisch betriebene Expansionsventile für Kälteanwendungen. Die AKV-Ventile werden normalerweise von einem Regler aus dem ADAP-KOOL®-Reglerprogramm von Danfoss gesteuert.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieeffizienter Supermarkt in OldenburgEnergieeffizienter Supermarkt, Nachhaltigkeit und maximale Lebensmittelsicherheit. Bei aktiv & irma in Oldenburg gibt es all das schon heute.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-TechnologieIn Woskressensk hat der Einzelhändler Magnit den ersten Hypermarkt in Russland eröffnet, der eine transkritische Booster-Kälteanlage mit Kohlendioxid (CO₂) nutzt, einem umweltfreundlichen und natürlichen Kältemittel.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Italiens größter Verbrauchermarkt entscheidet sich für die Kühlung mit CO₂Der Einsatz von transkritischer CO₂-Kältetechnik in warmen Klimazonen ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. In Mailand nimmt der brandneue Iper-Supermarkt eine Vorreiterrolle in der CO₂-Kältetechnik ein, die mit Hilfe der Ejektor-Technologie die Effizienz bei Temperaturen bis 38 °C erhöht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier TeststandortenDie F-Gas-Verordnung in Europa sowie vergleichbare Rechtsvorschriften in anderen Regionen der Welt treiben Lösungen mit niedrigem Treibhauspotenzial in der Kältetechnik für den Lebensmitteleinzelhandel voran. Dank der einzigartigen Eigenschaften des Gases in Kombination mit technologischen Erkenntnissen, die den Weg für eine optimale Nutzung dieser Eigenschaften ebnen, erweist sich CO₂ als eines der effizientesten Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen KlimazonenSeit einem Jahrzehnt oder länger wird das Potenzial von CO₂-Kältetechnik in Supermärkten in Nordeuropa erkannt: Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, insbesondere der hohen Wärmeübertragungskoeffizienten und der geringen Empfindlichkeit gegenüber Druckverlusten, bietet CO₂ eine hohe Leistung in Supermarktanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }REWE investiert in ein natürliches KältemittelMit einer neuen Kälteanlage von Danfoss kann der REWE-Supermarkt in Dortmund nicht nur Kosten einsparen, sondern im Vergleich zu einer R404A-Anlage auch die CO2-Emissionen pro Jahr um etwa 20 % reduzieren
News
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Wir präsentieren den EKE 100: Unsere neueste Baureihe effektiver und flexibler Überhitzungsregler und VentiltreiberMittwoch, 11. Dezember 2024Danfoss erweitert die Überhitzungsregler-Produktpalette. Die sechs Typen unserer EKE 100-Reihe von Überhitzungsreglern und Ventiltreibern bieten überlegene Anwendungsbedingungen, eine stabile Leistungsabgabe und unterstützen eine hochzuverlässige Systemfunktion – dank über 20 Jahren Erfahrung im Überhitzungsmanagement.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss auf der ISH: Fokusthema DekarbonisierungFreitag, 3. März 2023Lösungen für eine konsequente Dekarbonisierung in Wohn- und Zweckbauten – das ist der Fokus des Danfoss Messeauftritts auf der ISH 2023. Highlights der Präsentation sind eine neue Serie selbsttätiger Themostatköpfe mit höchster Regelgenauigkeit, Komplettsets für eine druckunabhängige Regelung von Heiz- und Kühldecken sowie eine Softwarelösung zur Anpassung der Regelparameter von Fernwärme-Übergabestationen an dynamische Netzgegebenheiten. Der Wachstumsmarkt Wärmepumpen wird mit hochwertigen Verdichtern adressiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss auf der EuroShop 2023: “Unlock 360º of efficiency”Freitag, 13. Januar 2023Von kleinen Geschäften bis hin zu riesigen Hypermärkten, von den Sensoren bis hin zum Management über die Cloud zeigt Danfoss den Kunden im Lebensmitteleinzelhandel auf der Euroshop 2023, wie sie, mit Danfoss Produkten und Lösungen, eine durchgehende Effizienz erreichen können. Dazu gehören beispielsweise das Verbinden der Heiz- und Kühlsysteme um Energierechnung, Wärmeverluste und Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.