Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Kontakt

Optimieren Sie Leistung, Energieeffizienz und Sicherheit in Ihrer Kälteanlage

Lebensmittelsicherheit besitzt für Verbraucher höchste Priorität. Die Lebensmittelsicherheit in der Milchwirtschaft, fleischverarbeitenden Industrie, im Fischereigewerbe und anderen Lebensmittelbranchen ist abhängig von einer ununterbrochenen und effizienten Kühlkette von der Quelle bis auf den Teller.

Danfoss hilft weltweit dabei, Lebensmittel an den Verbraucher zu liefern, indem wir zuverlässige, genaue und effiziente Kälteanlagen für die Lebensmittelindustrie anbieten.

Danfoss ist für Sie ein zuverlässiger Partner mit Erfahrungen und Fachwissen in vielen Bereichen der Lebensmittel verarbeitenden Industrie, wie z. B. in der Brauindustrie, Milchwirtschaft, fleischverarbeitenden Industrie und dem Fischereigewerbe sowie speziell für den Bereich der Kühllager und tiefgekühlten Lebensmittel.

Hygiene ist das Schlüsselwort der modernen Lebensmittelindustrie. Immer dann, wenn Hygiene ein entscheidender Faktor ist und Korrosion aufgrund einer aggressiven Umgebung ein ernstes Risiko darstellt, ist Edelstahl die perfekte Lösung für Kälteanlagen. Mit der Einführung der Edelstahl-Komponenten SVL SS und ICF SS Flexline™ von Danfoss werden Sie immer genau das Richtige finden, um ein optimales Maß an Hygiene und beständige Lösungen zu erhalten.

Die Ventile und Filter von Danfoss sind für die meisten modernen Kältemittel ausgelegt, die mit hohem Druck arbeiten. Darin eingeschlossen sind auch Kältemittel mit niedrigem GWP, wie zum Beispiel CO2 und Ammoniak.

Mit den Komponenten von Danfoss können Sie Ihre Kälteanlage im Hinblick auf die Leistung, Energieeffizienz und Sicherheit optimieren. Alle Produkte verfügen über eine große Auswahl an Zulassungen. Zudem können wir Ihnen schlüsselfertige Lösungen anbieten, die auf einer langen und engen Zusammenarbeit mit der Lebensmittelindustrie aufbauen.

Funktionen und Vorteile

Präzise Temperaturregelung

Edelstahlprodukte bieten ein Höchstmaß an Hygiene und verringern das Korrosionsrisiko

Zuverlässige Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Hohe Energieeffizienz

Video ICFD-Abtaumodul – Danfoss

Abtauleistung optimieren und Energieverbrauch senken

Das auf Flüssigkeit basierende Abtaumodul ICFD 20 ist in unsere bekannte ICF-Ventilstation integriert.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss; } else if (isBigColumns) { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss } else { AKS 4100 Niveausonden – Danfoss }
    Niveausonden

    Die Niveausonde AKS 4100 bietet ein vollkommen neues Maß an Flexibilität und Genauigkeit. Mit der radargeführten TDR-Technologie ist die Sonde perfekt an die Industriekältetechnik angepasst. Sie ist betriebssicher und arbeitet sehr genau.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

  • if (isSmallPicture) { Elektronische Ventilregelung - EKE 347 -Danfoss; } else if (isBigColumns) { Elektronische Ventilregelung - EKE 347 -Danfoss } else { Elektronische Ventilregelung - EKE 347 -Danfoss }
    Elektronische Ventilregelung - EKE 347

    EKE 347 ist ein Flüssigkeitsstandregler der neuen Baureihe, er ersetzt den EKC 347 und dient zur Regelung des Flüssigkeitsstands.

  • if (isSmallPicture) { ICFD-Abtaumodul - Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICFD-Abtaumodul - Danfoss } else { ICFD-Abtaumodul - Danfoss }
    ICFD-Abtaumodul

    Das ICFD-Abtaumodul ist ein kompaktes, flüssigkeitsbasiertes Ablassmodul, das in unserer weltweit anerkannten ICF-Ventilstation verbaut ist.

Verwandte Anwendungen

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.