Kühltheken

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Verwandte Produkte
  • Lernen
  • Fallstudien
  • Kontakt

Kühlmöbel- und Kühlraumlösungen

Eine präzise Temperaturregelung von Kühlmöbeln und -räumen ist für eine hohe Qualität und sichere Lebensmittel unabdingbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um optimale Betriebsbedingungen für Kühlmöbel und -räume zu erreichen. Sie können sich entweder für eine Verbundanlage entscheiden, die mit einem separaten Verdichterverbund und Verflüssiger betrieben wird, oder Sie entscheiden sich für eine dezentrale Einheit, bei der sich die komplette Anlage, einschließlich Verdichter und Verflüssiger, in einem Gerät befindet.

Gleichgültig, welche Lösung Sie bevorzugen, Danfoss liefert Ihnen alles, was Sie in Bezug auf Komponenten und Anwendungsfachwissen benötigen.

Funktionen und Vorteile

Innovative Lösungen für eine erhöhte Energieeffizienz

Niedrige Installations- und Betriebskosten dank langer Lebensdauer der Komponenten und fortschrittlichen Kommunikationsmöglichkeiten

Umfassendes Fachwissen über natürliche Kältemittel, um sichere und effiziente Lösungen umzusetzen

Außendienst und elektronischer Datenfernservice arbeiten mit Endverbrauchern zusammen, um Projekte zu entwickeln, die die Energie- und Wartungskosten senken

Lebensmittelsicherheit durch Regelsysteme mit Funktionen für HACCP-Berichte, um die Verläufe nachzuverfolgen und zu verbessern

Kühlstellenregler – ADAP-KOOL – Danfoss

Das volle Spektrum an Kühlstellenreglern von ADAP-KOOL®

ADAP-KOOL®-Kühlstellenregler bieten für jedes Kühlmöbel und jeden Kühlraum höchst effiziente adaptive Funktionen und führen auf diese Weise zu erheblichen Energieeinsparungen und rechtzeitigen Alarmfunktionen, um einen Warenverderb zu vermeiden.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Artikel Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Englisch Mehrfach 21 Feb., 2024 1.4 MB .pdf

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss } else { Micro Plate-Wärmetauscher – Danfoss }
    Micro Plate™-Technologie

    Micro Plates™ bilden den nächsten Schritt im anwendungsorientierten, leistungsstarken Wärmetauscherdesign.
    Sie beinhalten revolutionäre Technologie, die speziell für
    Fernwärme-Lösungen und für den Einsatz in Wärmepumpen, Kühlern und Präzisionssystemen
    für Kälteleistungen von bis zu 800 kW/225 TR entwickelt wurden.

  • if (isSmallPicture) { Schaugläser – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Schaugläser – Danfoss } else { Schaugläser – Danfoss }
    Schaugläser

    SGP sind Schaugläser für Hochdruckanwendungen (maximal zulässiger Betriebsüberdruck 52 bar/754 psig). Die SGP Serie ist in Versionen erhältlich, die für Kältemittel mit Mineralöl, z. B. HFCKW, optimiert sind, sowie in Versionen, die für nicht brennbare HFKW-Kältemittel optimiert sind. Die SGP Schaugläser sind erhältlich mit Bördel-, Löt- und Sockelanschlüssen sowie mit oder ohne Feuchtigkeitsindikator.

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss } else { Temperaturfühler für die Kältetechnik - Danfoss }
    Temperaturfühler für die Kältetechnik

    Temperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.

  • if (isSmallPicture) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss } else { Produktreihe Filtertrockner – Danfoss }
    Filtertrockner

    Filtertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie Danfoss; } else if (isBigColumns) { Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie Danfoss } else { Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie Danfoss }
    Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie

    In Woskressensk hat der Einzelhändler Magnit den ersten Hypermarkt in Russland eröffnet, der eine transkritische Booster-Kälteanlage mit Kohlendioxid (CO₂) nutzt, einem umweltfreundlichen und natürlichen Kältemittel.

  • if (isSmallPicture) { Italiens größter Verbrauchermarkt Danfoss; } else if (isBigColumns) { Italiens größter Verbrauchermarkt Danfoss } else { Italiens größter Verbrauchermarkt Danfoss }
    Italiens größter Verbrauchermarkt entscheidet sich für die Kühlung mit CO₂

    Der Einsatz von transkritischer CO₂-Kältetechnik in warmen Klimazonen ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. In Mailand nimmt der brandneue Iper-Supermarkt eine Vorreiterrolle in der CO₂-Kältetechnik ein, die mit Hilfe der Ejektor-Technologie die Effizienz bei Temperaturen bis 38 °C erhöht.

  • if (isSmallPicture) { Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten Danfoss; } else if (isBigColumns) { Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten Danfoss } else { Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten Danfoss }
    Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten

    Die F-Gas-Verordnung in Europa sowie vergleichbare Rechtsvorschriften in anderen Regionen der Welt treiben Lösungen mit niedrigem Treibhauspotenzial in der Kältetechnik für den Lebensmitteleinzelhandel voran. Dank der einzigartigen Eigenschaften des Gases in Kombination mit technologischen Erkenntnissen, die den Weg für eine optimale Nutzung dieser Eigenschaften ebnen, erweist sich CO₂ als eines der effizientesten Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.

  • if (isSmallPicture) { Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen?; } else if (isBigColumns) { Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen? } else { Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen? }
    Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen?

    Weltweit ist das Beschränken der herkömmlichen FKW in Food Retail Anwendungen ein wichtiges Ziel, um den Klimawandel zu bekämpfen. Erst vor Kurzem haben die Unterzeichnerstaaten des Montrealer Protokolls auf einer Konferenz in Dubai der globalen, qualitativen Beschränkung von FKW zugestimmt, mit dem Ziel, 2016 die Details quantitativ zu bestimmen.

  • if (isSmallPicture) { Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen Danfoss } else { Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen Danfoss }
    Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen

    Seit einem Jahrzehnt oder länger wird das Potenzial von CO₂-Kältetechnik in Supermärkten in Nordeuropa erkannt: Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, insbesondere der hohen Wärmeübertragungskoeffizienten und der geringen Empfindlichkeit gegenüber Druckverlusten, bietet CO₂ eine hohe Leistung in Supermarktanwendungen.

  • if (isSmallPicture) { REWE investiert in ein natürliches Kältemittel Danfoss; } else if (isBigColumns) { REWE investiert in ein natürliches Kältemittel Danfoss } else { REWE investiert in ein natürliches Kältemittel Danfoss }
    REWE investiert in ein natürliches Kältemittel

    Mit einer neuen Kälteanlage von Danfoss kann der REWE-Supermarkt in Dortmund nicht nur Kosten einsparen, sondern im Vergleich zu einer R404A-Anlage auch die CO2-Emissionen pro Jahr um etwa 20 % reduzieren

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.