Kühlregale zur Aufnahme und Lagerung frischer/tiefgekühlter oder vorgekühlter Produkte. In der Regel ein in sich geschlossenes Gerät aus Edelstahl für den Einsatz in Großküchen, Bäckereien und Laboren.
Große Auswahl an Geräten, einschließlich herkömmlicher Regale, Zubereitungstische, Arbeitsplatten, Untertische, Kühltische, Milchkühler und Unterbaukühlschränke.
Funktionen und Vorteile
Hocheffiziente Temperaturregelung
Einfache und kompakte Lösungen
Edelstahlprodukte für aggressive Umgebungen und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Zuverlässige Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel
Lange Lebensdauer
Merkmale
- TU-Expansionsventil für verbesserte Energieeffizienz im Vergleich zum Kapillarrohr
- EVUL-Magnetventil für effektive Heißgasabtauung
- Elektronische Regler ERC/ETC zur Optimierung der Systemleistung und damit zur Energieeinsparung
- 1,5" DML-Filtertrockner zur Entfernung von Feuchtigkeit und Partikeln zum Schutz der Anlagen vor Frost und groben Verunreinigungen
- ACB-Druckschalter für zuverlässige Hoch-/Niederdruckabschaltung und Verdichterschutz
- MCHE Serpentine-Verflüssigerspule zur Verringerung der Kältemittelfüllung und Verbesserung der Effizienz
- Verdichter für kompakte Gewerbekälteanwendungen

Low GWP Lösungen
Mit unserem umfangreichen Portfolio für Kühl- und Gefriergeräten mit niedrigem Treibhauspotenzial können Sie Lösungen finden, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Temperaturfühler für die KältetechnikTemperaturfühler werden für Anwendungen im Bereich der Klimatechnik sowie der Industrie- und Gewerbekälte eingesetzt. Das Pt 1000-Fühlerelement erfüllt die Anforderungen der Norm DIN/IES 751 Klasse B und bietet ein präzises und zuverlässiges Temperatursignal, das für die Regelung, Sicherheit und die Messwerterfassung eingesetzt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltertrocknerFiltertrockner in vollhermetischer Bauweise sind ideal für Gewerbekälteanwendungen, die eine hohe Trockenleistung erfordern, um Säurebildung im System zu verhindern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microchannel- WärmeübertragerSparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ACB PatronendruckschalterACB Patronendruckschalter sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Der ACB hat in der Standardversion ein 6-A-Kontaktsystem mit automatischer oder manueller Reset-Funktion.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standard-Verflüssigungssätze Optyma™Das Konstruktionskonzept der Verflüssigungssätze Optyma™ ist auf Optimierung ausgerichtet. Diese neu entwickelten Einheiten sind mit einem oder zwei Lüftern und mit standardmäßigem oder erweitertem Verflüssiger (für hohe Umgebungstemperaturen) erhältlich. Um den weltweiten Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir verschiedene Versionen der Verflüssigungssätze Optyma entwickelt.
Videos
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.