Komponenten für gewerbliche Eismaschinen
Jeden Tag wird Eis auf der ganzen Welt auf verschiedene Weise eingesetzt, beginnend bei dem Kühlen eines Getränks bis hin zu sehr viel kritischeren Anwendungen wie etwa für eine sichere Lebensmittelversorgung.
Komponenten für gewerbliche Eismaschinen kommen in der Regel bei Anwendungen in den Bereichen Catering, Hotels, Gesundheitswesen und in kleinen Lebensmittelgeschäften zum Einsatz.
Eis lässt sich in verschiedensten Formen herstellen: Eckig, sichelförmig, würfelförmig, zylindrisch oder als Scherbeneis. Die Maschinen sind in verschiedenen Größen erhältlich und produzieren innerhalb von 24 Stunden in der Regel 27 bis 1.100 kg Eis.
Unabhängig von der Form des Eises oder der Größe der Maschine benötigen Sie eine zuverlässige und leistungsstarke Eismaschine sowie einen niedrigen Geräuschpegel, hohe Energieeffizienz und die Möglichkeit, umweltfreundliche Kältemittel zu verwenden, um Ihre CO₂-Bilanz zu verbessern.
Danfoss bietet ein breites Spektrum an Komponenten für gewerbliche Eismaschinen, wie zum Beispiel mechanische und elektronische Regler und Verdichter, die erforderlich sind, um die Anforderungen der gewerblichen Eisherstellung zu erfüllen.
Funktionen und Vorteile
Hocheffiziente Temperaturregelung
Einfache und kompakte Lösungen
Edelstahlprodukte für aggressive Umgebungen und die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Zuverlässige Lösungen, niedrige Betriebs- und Wartungskosten
Geeignete Produkte für die Verwendung mit allen gängigen Kältemitteln, einschließlich natürlicher Kältemittel
Lange Lebensdauer
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DML/DCL hermetische Filtertrockner, HFKW-optimiertDie hermetischen Filtertrockner DML sind optimiert für HFKW-Kältemittel und Mineral- oder Alkylbenzolöle. Kompatibel mit den Kältemitteln R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A, R444B, R449A, R448A und R450A. Dieses Produkt ist zugelassen für R290, R600, R600a gemäß einer Zündquellenbewertung in Übereinstimmung mit Norm EN13463-1.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Microchannel- WärmeübertragerSparen Sie Zeit und Geld mit den MCHE-Standardprodukten. Die Einführung von Microchannel- Wärmeübertrager als Kondensatoren, die Ressourcen- und Energieeffizienz mit minimalem Kältemitteleinsatz kombinieren, ermöglicht die Entwicklung geradliniger und umweltfreundlicherer Lösungen. Für jedes unserer Standardprodukte können Sie jederzeit eine beliebige Menge an Kondensatoren, ob groß oder klein, direkt ab Lager kaufen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ACB PatronendruckschalterACB Patronendruckschalter sind kleine zylinderförmige Druckschalter für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen. Der ACB hat in der Standardversion ein 6-A-Kontaktsystem mit automatischer oder manueller Reset-Funktion.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standard-Verflüssigungssätze Optyma™Das Konstruktionskonzept der Verflüssigungssätze Optyma™ ist auf Optimierung ausgerichtet. Diese neu entwickelten Einheiten sind mit einem oder zwei Lüftern und mit standardmäßigem oder erweitertem Verflüssiger (für hohe Umgebungstemperaturen) erhältlich. Um den weltweiten Kundenanforderungen gerecht zu werden, haben wir verschiedene Versionen der Verflüssigungssätze Optyma entwickelt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckschalter und Thermostate für die KältetechnikUnser Angebot an Druckschaltern und Thermostaten deckt eine Vielzahl von Anwendungen in der Kälte- und Klimatechnik ab. Die Druckschalter und Thermostate sind in zwei Kategorien unterteilt: KP als Standard und RT für Heavy-Duty-Anwendungen. Die Schalter können sowohl für die Verwendung mit fluorierten Kältemitteln als auch mit Ammoniak geliefert werden.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.