Effiziente Lösungen für Kühlräume

  • Übersicht
  • Hervorgehobene Produkte
  • Dokumente
  • Tools und Apps
  • Lernen
  • News
  • Kontakt

Eine Kühlraumlösung für jede Anforderung

Innerhalb der Kühlkette befinden sich Kühllagereinrichtungen wie Kühlräume. In diesen Einrichtungen werden sowohl gekühlte als auch gefrorene Produkte gelagert oder verarbeitet. Sie können sich an der eigentlichen Verarbeitungsanlage befinden oder Teil der Vertriebskette sein.

Die Einhaltung von Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsvorschriften, aber auch von Energievorschriften, ist von entscheidender Bedeutung. Unabhängig davon, ob es sich um eine Neuinstallation oder eine Renovierung handelt, müssen beim Kauf einer Kühlzelle auch andere Parameter wie die einfache Auswahl, die Wahl des Kältemittels, die Installationsmöglichkeiten, die Zuverlässigkeit, die Wartung und die Betriebskosten berücksichtigt werden.

Danfoss bietet das breiteste Portfolio an Lösungen für Kühlräume, um den unterschiedlichen Kapazitäten, Temperaturen und Prozessen gerecht zu werden - für steckerfertige oder dezentrale Installationen, in kleinen und großen Größen.

Wir bieten baustellenfreundliche Produkte und Kühlraumlösungen, die mit marktführendem Fachwissen entwickelt wurden und überall verfügbar sind. So können Sie die Vorschriften problemlos einhalten und bei der Installation und Wartung von begehbaren Kühlschränken sparen. Treffen Sie die richtige Wahl für optimalen Schutz von verderblichen Waren, effizienten Betrieb und lange Lebensdauer.

Danfoss ist ein vertrauenswürdiger Partner für die Kühlraum-Lagerungsindustrie mit einem umfangreichen Angebot an Lösungen zur Kälteüberwachung, Erfahrung und Know-how. Unsere Lösungen für zuverlässige begehbare Kühlräume wurden speziell für die breite Palette gewerblicher Kühlanwendungen in der Gastronomie (Restaurants, Catering), im Fachhandel (Metzgereien, Bäckereien usw.), in der Prozesskühlung (Labor, Medizin, Obstreifung usw.), in Lebensmittelgeschäften, Discountern und Apotheken entwickelt.

Low GWP solutions

Low GWP Lösungen

Unser umfangreiches Portfolio für Kühlräume mit niedrigem Treibhauspotential ist mit einem breiten Spektrum an Kältemitteln kompatibel - von A2L über CO2 bis hin zu Propan.

Finden Sie die Kältelösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Funktionen und Vorteile

Größtes Produktportfolio für alle Arten von Kühlraumanwendungen

Zuverlässige und hochenergieeffiziente Lösungen

Lange Lebensdauer, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Lösungen für eine bessere Lebensmittelkonservierung

Produkte für die Verwendung mit Kältemitteln mit geringem Treibhauspotenzial und mit natürlichen Kältemitteln

Globales und lokales Anwendungswissen

Einfache Produktauswahl mit der Coolselector®2-Software

Mehr über Kühlraumlösungen erfahren

Prosa IoT-Lösungen für die Fernüberwachung und -verwaltung

Alsense® IoT: Ein einfaches Fernüberwachungssystem

Mit unserem umfangreichen Alsense IoT-Portfolio für die Gewerbekälte erfüllen wir wichtige Anforderungen, um verderbliche Lebensmittel frisch und sicher zu halten, Lebensmittelverluste und Servicekosten zu reduzieren und den Umsatz zu steigern.

Hervorgehobene Produkte

  • if (isSmallPicture) { Elektronisches Ölspiegelregulatoren-System; } else if (isBigColumns) { Elektronisches Ölspiegelregulatoren-System } else { Elektronisches Ölspiegelregulatoren-System }
    Elektronisches Ölspiegelregulatoren-System

    Das elektronische Ölspiegelregulatoren-System COM sorgt für eine optimale Kontrolle und Regulierung des Ölstands in halbhermetischen sowie in Scroll- und Hubkolben-Verdichtern.

  • if (isSmallPicture) { NC WD Grün Horizontal RV; } else if (isBigColumns) { NC WD Grün Horizontal RV } else { NC WD Grün Horizontal RV }
    SVL-140B Parts program

    SVL Flexline™ platform is now expanding to 140 bar MWP to meet an increasing demand of large manual valves in industrial design for large scale R744 transcritical CO2 systems.

  • if (isSmallPicture) { Verflüssigungssätze Optyma™ von Danfoss; } else if (isBigColumns) { Verflüssigungssätze Optyma™ von Danfoss } else { Verflüssigungssätze Optyma™ von Danfoss }
    Optyma™ Verflüssigungssätze

    Die Baureihen der Verflüssigungssätze OptymaTM entsprechen genau Ihren Anforderungen an gewerbliche Kälteanwendungen mit einzigartiger Vielseitigkeit und einfacher Installation. Die für mehrere Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotential und natürliche Kältemittel geeigneten Verflüssigungssätze sind überaus effizient und die perfekte Wahl für kleine bis mittelgroße Kühlräume, Kühlregale, Milchkühltanks, Gärkeller und noch viel mehr.

  • if (isSmallPicture) { Verflüssigungssatz Optyma™; } else if (isBigColumns) { Verflüssigungssatz Optyma™ } else { Verflüssigungssatz Optyma™ }
    Optyma™ iCO₂ 4.6kW MT

    Der Verflüssigungssatz Optyma™ iCO₂ 4.6 kW (MBP) ist eine widerstandsfähige und geräuscharme Lösung für den Einsatz mit dem natürlichen Kältemittel R744.

  • if (isSmallPicture) { Optyma™ Control ; } else if (isBigColumns) { Optyma™ Control } else { Optyma™ Control }
    Optyma™ Control

    Optyma™ Control ist ein Regler für Kühlräume, der speziell für Sicherheit, Schutz, Regelung und eine einfache Installation entwickelt wurde.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Cold Room brochure for installers_FIN Finnisch Finnland 16 Jan., 2019 5.5 MB .pdf
Broschüre Cold Room brochure for Installers_SWE Schwedisch Schweden 16 Jan., 2019 892.9 KB .pdf
Broschüre Cold Room brochure for Installers/Contractors Europe Dänisch Dänemark 17 Jan., 2019 850.2 KB .pdf
Broschüre Cold Room brochure for Installers/Contractors Europe Englisch Mehrfach 08 Nov., 2018 871.8 KB .pdf
Broschüre Cold Room brochure for OEMs Europe Englisch Mehrfach 29 Juni, 2017 8.2 MB .pdf
Broschüre Cold Room brochure for OEMs North America Englisch Mehrfach 08 Sept., 2017 4.0 MB .pdf
Broschüre Danfoss Solutions for Walk-in Coolers and Freezers Englisch Mehrfach 10 Jan., 2024 3.7 MB .pdf
Artikel Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Englisch Mehrfach 26 März, 2025 936.9 KB .pdf

Tools und Apps

Lernen

Schulungsprogramm für Kühlräume – Danfoss Learning

Schulungsprogramm für Kühlräume

Erfahren Sie mit unserem Online-Schulungsprogramm, wie Sie mit Lösungen für Kühlräume eine bessere Lebensmittelkonservierung erreichen können.

News

  • if (isSmallPicture) { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss ; } else if (isBigColumns) { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss } else { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss }
    CO₂ leicht gemacht für kleinere Kälteleistungen: Neue CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss
    Mittwoch, 17. Februar 2021

    Die neue CO₂-MiniPack-Lösung erleichtert es den Betreibern kleiner Geschäfte, die Vorteile von CO₂ zu nutzen, indem fünf 100%ig kompatible Produkte in einer Gesamtlösung kombiniert werden.

  • if (isSmallPicture) { R32-qualifizierten Komponenten - Danfoss; } else if (isBigColumns) { R32-qualifizierten Komponenten - Danfoss } else { R32-qualifizierten Komponenten - Danfoss }
    Danfoss kündigt ein umfassendes Sortiment an R32-qualifizierten Komponenten an
    Dienstag, 1. September 2020

    Als Reaktion auf die globale Abkehr von R410A kündigt Danfoss ein umfassendes Portfolio an Komponenten an, um OEMs bei der Entwicklung von Klimaanlagen mit R32 zu unterstützen.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.