CO₂ im Lebensmitteleinzelhandel

  • Übersicht
  • Hervorgehobene Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Fallstudien
  • News
  • Kontakt

Kohlendioxid-Kühlung mit niedrigem Treibhauspotential

CO₂ entwickelt sich schnell zum bevorzugten Kältemittel im Lebensmitteleinzelhandel, und Danfoss ist führend bei der Verwendung von CO₂. Das Inkrafttreten von Kältemittel-Verordnungen wie dem Kigali-Zusatz zum Montreal-Protokoll (global) und der F-Gas-Verordnung (Europa) beschleunigt die Suche nach alternativen Lösungen. CO₂ gilt heute als eines der wichtigsten und effizientesten natürlichen Kältemittel für den Lebensmitteleinzelhandel.

Danfoss leistet seit mehr als zehn Jahren Pionierarbeit in der Entwicklung von CO₂-Technologien für transkritische und subkritische Systeme und hat wertvolle Erfahrungen aus Tausenden von Installationen auf der ganzen Welt gesammelt. Die zahlreichen Anlagen haben bewiesen, dass sich CO₂ in Supermärkten einsetzen lässt, was sowohl umweltfreundliche als auch energiesparende Systeme in allen Arten von Supermärkten ermöglicht.

CO₂-Infografik Lebensmitteleinzelhandel – Danfoss

Warum CO₂ als Kältemittel wählen?

Heute hat sich CO2 als äußerst zuverlässiges und kostengünstiges Kältemittel in allen Klimazonen erwiesen. Werfen Sie einen Blick auf die CO2-Infografik, um mehr über die Vorteile zu erfahren.

Funktionen und Vorteile

Eine Lösung für alle Klimazonen

Niedrigster möglicher Erderwärmungsfaktor (GWP)

Intelligente Lösungen für hohe Effizienz

Vielfach bewährt mit mehr als 10.000 weltweit in Supermärkten installierten transkritischen CO2-Systemen

Branchenführende Anwendungsunterstützung bei der Wahl der besten Lösung

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Kühlung mit CO₂

Danfoss ist führend bei der Entwicklung von Lösungen und Komponenten für die Kühlung mit CO₂ und bietet Produkte, die speziell für transkritische CO₂-Systeme ausgelegt sind.

Hervorgehobene Produkte

  • if (isSmallPicture) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss } else { Druckmessumformer für Kälteanwendungen – Danfoss }
    Druckmessumformer für Kälte- und Klimatechnik

    Druckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AK-SM Systemmanager für intelligente Kühllösungen im Lebensmitteleinzelhandel; } else if (isBigColumns) { Danfoss AK-SM Systemmanager für intelligente Kühllösungen im Lebensmitteleinzelhandel } else { Danfoss AK-SM Systemmanager für intelligente Kühllösungen im Lebensmitteleinzelhandel }
    Systemmanager

    Der Systemmanager ist der wesentliche Bestandteil der intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Kälteanlagen für den Lebensmitteleinzelhandel.

  • if (isSmallPicture) { AK-PC 782A – Leistungsregler Danfoss; } else if (isBigColumns) { AK-PC 782A – Leistungsregler Danfoss } else { AK-PC 782A – Leistungsregler Danfoss }
    AK-PC 782A – Leistungsregler

    AK-PC 782A ist eine komplette Regeleinheit zur Leistungsregelung von Verdichtern und Verflüssigern in transkritischen CO₂-Boosteranlagen mit parallel geschalteten Verdichtern.

  • if (isSmallPicture) { Die Multi Ejector Solution von Danfoss für transkritische CO₂-Systeme; } else if (isBigColumns) { Die Multi Ejector Solution von Danfoss für transkritische CO₂-Systeme } else { Die Multi Ejector Solution von Danfoss für transkritische CO₂-Systeme }
    Multi Ejector Solution™

    Die Multi Ejector Solution™ von Danfoss sorgt dafür, dass transkritische CO₂-Anwendungen für den Lebensmitteleinzelhandel in jeder Klimazone energieeffizient sind.

  • if (isSmallPicture) { AKVP – das elektrische Expansionsventil; } else if (isBigColumns) { AKVP – das elektrische Expansionsventil } else { AKVP – das elektrische Expansionsventil }
    AKVP – das elektrisch gesteuerte Expansionsventil für den Lebensmitteleinzelhandel

    Das neue, verbesserte elektrische AKVP-Expansionsventil mit zukunftssicherer Technologie setzt neue Standards in puncto Sicherheit und Unkompliziertheit. Zusammen mit den intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Reglern erhalten Sie die energiesparendste Lösung, die derzeit erhältlich ist.

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { HLK-Integration in Supermärkten – Danfoss; } else if (isBigColumns) { HLK-Integration in Supermärkten – Danfoss } else { HLK-Integration in Supermärkten – Danfoss }
    HLK-Integration in Supermärkten

    Optimieren Sie Ihre Heiz-, Lüftungs-, Klimatechnik- und Kühlsysteme und stimmen Sie sie aufeinander ab, um Geld zu sparen, Ihren Warenbestand zu schützen und Ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Integrierte Lösungen schöpfen das volle Potenzial jeder Anwendung aus und steigern gleichzeitig die Effizienz des gesamten Systems.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store – Integration im Smart Grid – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart Store – Integration im Smart Grid – Danfoss } else { Smart Store – Integration im Smart Grid – Danfoss }
    Intelligente Energie

    Die Energiekosten gehören zu den größten Ausgaben im täglichen Betrieb Ihres Supermarktes. Daher versuchen Einzelhändler zunehmend, die Energieeffizienz ihres Supermarktes zu verbessern.

  • if (isSmallPicture) { Kühlstellenregler – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Kühlstellenregler – Danfoss } else { Kühlstellenregler – Danfoss }
    Kühlstellenregler

    Generell bieten sich Kühlsysteme für Einsparungen durch mehr Energieeffizienz an. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, benötigen Sie einen Regler, ein Expansionsventil und Sensoren mit hoher Genauigkeit, die gemeinsam so intelligent sind, dass das Gesamtsystem einwandfrei zusammenarbeitet – sowie einen Systemmanager, der Sie dabei unterstützt, es zu überwachen und zu steuern.

  • if (isSmallPicture) { Smart Store – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Smart Store – Danfoss } else { Smart Store – Danfoss }
    Smart Store

    Die Smart-Store-Lösung erhöht die Lebensmittelsicherheit und senkt die Energierechnung durch die integrierte und intelligente Regelung von Kühlung, HLK, Beleuchtung und anderen Anwendungen.

Fallstudien

  • if (isSmallPicture) { Der energieeffiziente Supermarkt aktiv & irma in Oldenburg; } else if (isBigColumns) { Der energieeffiziente Supermarkt aktiv & irma in Oldenburg } else { Der energieeffiziente Supermarkt aktiv & irma in Oldenburg }
    Energieeffizienter Supermarkt in Oldenburg

    Energieeffizienter Supermarkt, Nachhaltigkeit und maximale Lebensmittelsicherheit. Bei aktiv & irma in Oldenburg gibt es all das schon heute.

  • if (isSmallPicture) { Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie Danfoss; } else if (isBigColumns) { Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie Danfoss } else { Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie Danfoss }
    Russlands erster Hypermarkt mit transkritischer CO₂-Technologie

    In Woskressensk hat der Einzelhändler Magnit den ersten Hypermarkt in Russland eröffnet, der eine transkritische Booster-Kälteanlage mit Kohlendioxid (CO₂) nutzt, einem umweltfreundlichen und natürlichen Kältemittel.

  • if (isSmallPicture) { Italiens größter Verbrauchermarkt Danfoss; } else if (isBigColumns) { Italiens größter Verbrauchermarkt Danfoss } else { Italiens größter Verbrauchermarkt Danfoss }
    Italiens größter Verbrauchermarkt entscheidet sich für die Kühlung mit CO₂

    Der Einsatz von transkritischer CO₂-Kältetechnik in warmen Klimazonen ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. In Mailand nimmt der brandneue Iper-Supermarkt eine Vorreiterrolle in der CO₂-Kältetechnik ein, die mit Hilfe der Ejektor-Technologie die Effizienz bei Temperaturen bis 38 °C erhöht.

  • if (isSmallPicture) { Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten Danfoss; } else if (isBigColumns) { Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten Danfoss } else { Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten Danfoss }
    Eine Fallstudie zur Ejektor-Effizienz auf der Grundlage von vier Teststandorten

    Die F-Gas-Verordnung in Europa sowie vergleichbare Rechtsvorschriften in anderen Regionen der Welt treiben Lösungen mit niedrigem Treibhauspotenzial in der Kältetechnik für den Lebensmitteleinzelhandel voran. Dank der einzigartigen Eigenschaften des Gases in Kombination mit technologischen Erkenntnissen, die den Weg für eine optimale Nutzung dieser Eigenschaften ebnen, erweist sich CO₂ als eines der effizientesten Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial.

  • if (isSmallPicture) { Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen?; } else if (isBigColumns) { Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen? } else { Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen? }
    Was ist Ihre Antwort auf die Kältemittel-Verordnungen?

    Weltweit ist das Beschränken der herkömmlichen FKW in Food Retail Anwendungen ein wichtiges Ziel, um den Klimawandel zu bekämpfen. Erst vor Kurzem haben die Unterzeichnerstaaten des Montrealer Protokolls auf einer Konferenz in Dubai der globalen, qualitativen Beschränkung von FKW zugestimmt, mit dem Ziel, 2016 die Details quantitativ zu bestimmen.

  • if (isSmallPicture) { Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen Danfoss; } else if (isBigColumns) { Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen Danfoss } else { Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen Danfoss }
    Gründe für die CO₂-Kühlung in warmen Klimazonen

    Seit einem Jahrzehnt oder länger wird das Potenzial von CO₂-Kältetechnik in Supermärkten in Nordeuropa erkannt: Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, insbesondere der hohen Wärmeübertragungskoeffizienten und der geringen Empfindlichkeit gegenüber Druckverlusten, bietet CO₂ eine hohe Leistung in Supermarktanwendungen.

News

  • if (isSmallPicture) { TE2-Produktreihe Danfoss; } else if (isBigColumns) { TE2-Produktreihe Danfoss } else { TE2-Produktreihe Danfoss }
    Neues thermostatisches Expansionsventil für CO₂-Kältesysteme
    Montag, 31. Oktober 2022

    Diese einzigartige Lösung basiert auf dem TE2-Ventil, das dank austauschbarer Düseneinsätze und Edelstahlfühler für seine präzise und verlässliche Überhitzungsregelung, einfache Installation und gute Temperaturübertragung bekannt ist.

  • if (isSmallPicture) { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss ; } else if (isBigColumns) { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss } else { CO₂ macht es einfach für kleinere Kälteleistungen: die CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss }
    CO₂ leicht gemacht für kleinere Kälteleistungen: Neue CO₂-MiniPack-Lösung von Danfoss
    Mittwoch, 17. Februar 2021

    Die neue CO₂-MiniPack-Lösung erleichtert es den Betreibern kleiner Geschäfte, die Vorteile von CO₂ zu nutzen, indem fünf 100%ig kompatible Produkte in einer Gesamtlösung kombiniert werden.

  • if (isSmallPicture) { CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light; } else if (isBigColumns) { CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light } else { CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light }
    CO₂ leicht gemacht für kleine Geschäftsräume: Einführung des neuen Danfoss CCMT Light
    Donnerstag, 10. September 2020

    Das CCMT Light ist der aktuelle Neuzugang zu unserem wachsenden CO2-Portfolio. Es handelt sich um ein robustes, präzises und bedienerfreundliches Ventil, bei dem die unkomplizierte Ventilinstallation und Wartung im Mittelpunkt stehen. Es zeichnet sich durch eine hohe Toleranz gegenüber Verschmutzungen und Rückständen aus, wodurch servicebedingte Vorfälle vermindert werden und die langfristige Systemzuverlässigkeit verbessert wird.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.