Intelligente Kühlstellenregelung
Generell bieten sich Kühlsysteme für Einsparungen durch mehr Energieeffizienz an. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, benötigen Sie einen Regler, ein Expansionsventil und Sensoren mit hoher Genauigkeit, die gemeinsam so intelligent sind, dass das Gesamtsystem einwandfrei zusammenarbeitet – sowie einen Systemmanager, der Sie dabei unterstützt, es zu überwachen und zu steuern.
Die Leistungsvorteile einer adaptiven Kühlung
Zur Optimierung der Kühleffizienz muss die Leistung an den Bedarf angepasst werden. Ein adaptiver Kühlstellenregler, etwa aus der ADAP-KOOL®-Serie von Danfoss, kann die Kälteleistung an den Bedarf anpassen. Dank unseres Algorithmus für die adaptive Überhitzungsregelung bleibt die minimal stabile Überhitzung erhalten, sodass immer ausreichend Kühlung vorhanden ist. Die hochmodernen Kühlstellen- sowie Verbundanlagenregler sind über den Systemmanager mit dem Internet verbunden. Außerdem sind sie anwenderfreundlich und vereinfachen die Komplexität eines modernen Kühlsystems, damit Sie sich ganz auf die Optimierung der Effizienz konzentrieren können.
Funktionen und Vorteile
Energie sparen, ohne die Lebensmittelsicherheit aufs Spiel zu setzen
Vernetzte Lösungen für optimale Effizienz
Sparen Sie Zeit bei der Inbetriebnahme
Energieeinsparungen von bis zu 12 % im Vergleich zu anderen EEV-Technologien

ADAP-KOOL® – Rüsten Sie Ihren Lebensmittelmarkt mit der neuen Kühlstellenregler-Lösung von Danfoss auf
Die neue Kühlstellenregler-Lösung ADAP-KOOL® von Danfoss für Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel senkt die Kosten und steigert die Benutzerfreundlichkeit mit einer neuen Smartphone-App für vereinfachte Planung, Installation, Wartung und Nutzung. Die Lösung umfasst vier neue Produkte: eine neue Kühlstellenregler-Plattform, ein elektrisches Expansionsventil, einen Druckmessumformer und einen Temperaturfühler – sie alle sind auf eine optimale Lösung ausgelegt.




Einführung der neuen Kühlstellenregler-Plattform AK-CC55
Der Kühlstellenregler AK-CC55 sorgt für Energieeinsparungen von bis zu 10 % im Vergleich zur nächstbesten Alternative und umfasst Funktionen, die die Benutzerfreundlichkeit für Seriengerätehersteller, Installateure und Endverbraucher durch die Vereinfachung von Planung, Installation und Wartung verbessern.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A complete portfolio of CO₂ refrigeration solutions | Polnisch | Polen | 27 Juni, 2023 | 16.7 MB | |
Broschüre | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Französisch | Frankreich | 18 März, 2020 | 1.2 MB | |
Broschüre | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Russisch | Central Asia Unit | 24 Apr., 2020 | 3.7 MB | |
Broschüre | Brochure_ADAP-KOOL_Evaporator_Controllers | Polnisch | Polen | 30 Mai, 2023 | 4.6 MB | |
Broschüre | Ein komplettes Portfolio an CO₂-Kältelösungen | Deutsch | Mehrfach | 14 Juni, 2023 | 11.7 MB | |
Broschüre | Overview brochure: Evaporator Controllers | Englisch | Mehrfach | 15 März, 2024 | 1.9 MB | |
Broschüre | Overview brochure: Evaporator Controllers | Italienisch | Italien | 22 Mai, 2024 | 934.1 KB | |
Broschüre | Overview brochure: Evaporator Controllers | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 24 Apr., 2024 | 2.9 MB | |
Broschüre | Overview brochure: Pack Controllers | Englisch | Mehrfach | 11 Juni, 2024 | 2.6 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Finnisch | Mehrfach | 01 Feb., 2016 | 1.5 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Feb., 2016 | 1.5 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 18 März, 2016 | 2.2 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Deutsch | Mehrfach | 01 Feb., 2016 | 1.6 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Dänisch | Mehrfach | 17 März, 2016 | 1.5 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Italienisch | Mehrfach | 17 März, 2016 | 1.5 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Koreanisch | Mehrfach | 17 März, 2016 | 1.8 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Russisch | Mehrfach | 02 Juli, 2019 | 6.8 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Portugiesisch | Mehrfach | 01 Feb., 2016 | 1.6 MB | |
Broschüre | Overview brochure: System Managers (Global) | Schwedisch | Mehrfach | 01 Feb., 2016 | 1.5 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 09 Jan., 2024 | 25.4 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions | Italienisch | Italien | 12 Dez., 2023 | 16.5 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Englisch | Mehrfach | 19 Apr., 2024 | 15.9 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Ukrainisch | Ukraine | 20 Juni, 2023 | 14.6 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Französisch | Frankreich | 04 Aug., 2022 | 11.7 MB | |
Broschüre | Save energy and protect the environment with CO2 solutions - Special version for Food Retail | Französisch | Mehrfach | 03 Juli, 2018 | 3.4 MB | |
Broschüre | Smart Store Brochure | Englisch | Mehrfach | 10 März, 2025 | 14.2 MB |
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Druckmessumformer für Kälte- und KlimatechnikDruckmessumformer für Kälteanwendungen sind für gewerbliche und industrielle Kälte- sowie Klimaanlagen bestimmt. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und daher kompatibel mit fluorierten und natürlichen Kältemitteln. Die Laserverschweißungen ohne Weichdichtungen bieten hermetische Dichtigkeit über einen sehr langen Zeitraum.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Verdampfer- und KühlraumreglerDanfoss bietet eine große Auswahl an Kühlstellenreglern mit thermostatischen oder elektrischen Expansionsventilen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – das elektrisch gesteuerte Expansionsventil für den LebensmitteleinzelhandelDas neue, verbesserte elektrische AKVP-Expansionsventil mit zukunftssicherer Technologie setzt neue Standards in puncto Sicherheit und Unkompliziertheit. Zusammen mit den intelligenten Danfoss ADAP-KOOL®-Reglern erhalten Sie die energiesparendste Lösung, die derzeit erhältlich ist.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.